BOCK® Kohlenwasserstoffverdichter: Die natürliche Wahl
Kohlenwasserstoffe gewinnen als natürliche Kältemittelalternative in Anwendungen wie Supermarktkühlung und Kaltwassersätzen immer mehr an Bedeutung. Die Kohlenwasserstoff-Verdichter von Danfoss BOCK® basieren auf der bewährten HG-Plattform und bieten Anlagenherstellern, Kunden und Investoren langfristige Zuverlässigkeit und Sicherheit.
Unsere speziellen HC-Verdichter verfügen über Sicherheitsvorkehrungen und sind für den Einsatz mit Kohlenwasserstoffen ausgelegt. Bitte beachten Sie jedoch, dass diese nur von geschultem Fachpersonal unter Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen und einer Vereinbarung über Kohlenwasserstoffe als Kältemittel (BOCK Art. Nr. 09996) bedient werden dürfen.
Merkmale und Vorteile der Kohlenwasserstoffverdichter:
Optimierte Gesamtbetriebskosten: kostengünstige HC-Verdichterversion erhältlich, einschließlich Nicht-ATEX-Option
Höchste Effizienz: Erreichen Sie maximale Effizienz für Ihren Betrieb.
Zukunftsfähige Lösung: umweltfreundliche Lösungen mit Verdichtern für Kohlenwasserstoffe
Ganzheitliche Bauweise: speziell auf Kohlenwasserstoffe zugeschnitten
Zuverlässige, langlebige Bauweise: Profitieren Sie von mehr als einem Jahrzehnt Erfahrung in verschiedenen Einsatzbereichen.
Breiter und sicherer Betriebsbereich: Die marktweit größte Hubkolbenverdichter HC-Serie bietet Flexibilität und Sicherheit, auch in Spezialanwendungen.
Unterschiede zu einem Standard-HG-Verdichter
- Ölsumpfheizung (erforderlich)
- Wärmeschutzthermostat (empfohlen)
- Spezialölmenge
- Robustes Triebwerk für anspruchsvolle Einsatzbedingungen mit Kohlenwasserstoffen
- Elektronischer Motorschutz
- INT69 G beigelegt zur Montage im Schaltkasten
ATEX-Verdichter
Erster europäischer Hersteller, der ATEX/IECEx-konforme Verdichter anbietet. Diese Komponenten sind unerlässlich für Geräte, die in explosionsgefährdeten Bereichen unter Einhaltung strenger Sicherheitsnormen betrieben werden.
Suchen Sie Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter und -Verflüssigungssätze.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Software – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Verflüssigungssätzen für stationäre Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriewärmepumpenDanfoss bietet Komponenten und Fachwissen und unterstützt Sie auf diese Weise bei Entwurf und Entwicklung noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatechnik für Busse und ZügeDanfoss liefert energieeffiziente Komponenten für Klimaanlagen in Bussen und Zügen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie mehr über mobile Klimaanlagen für Fahrzeuge.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlräumeDanfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WärmepumpenEnergieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von privaten und gewerblichen Räumen von entscheidender Bedeutung.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit praktischer Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.