BOCK® HG- und HA-Verdichter: Revolutionäre Effizienz und Zuverlässigkeit bei der Kühlung
Die Danfoss BOCK® HG-Serie bietet herkömmliche sauggasgekühlte Verdichtertechnologie, die sich durch einfache Bedienung, geringen Wartungsaufwand, hohe Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnet. Andererseits wurde die luftgekühlte HA-Serie speziell für Niedertemperaturanwendungen entwickelt, um Überhitzung zu verhindern, indem der Antrieb und die Zylinderköpfe separat vom Sauggas gekühlt werden.
Diese Baureihen eignen sich für eine Vielzahl von Kältemitteln mit niedrigem Treibhauspotenzial sowie für herkömmliche FKW. Erleben Sie eine Revolution beim Kühlen mit BOCK-Verdichtern, die eine unübertroffene Leistung und Temperaturregelung bieten.
Merkmale und Vorteile der HG- und HA-Verdichter:
Effizienzsteigerung: Mehr Leistung und mehr Hubvolumenstufen führen zu mehr Effizienz.
Kompakte Bauweise: Die Verdichter verfügen über eine kompaktere Bauweise für eine bessere Integration.
Energieeinsparungen: Fortschrittliches Ventilplattensystem, Elektromotoren der neuesten Generation und eine optimierte Gasführung senken den Energieverbrauch.
Kompatibilität: Neu gestaltete Anschlüsse gemäß Industrienormen gewährleisten reibungslosen Austausch ohne Anpassungen.
Vielseitigkeit: geeignet für verschiedene Einsatzbereiche, darunter Kältetechnik, Klimatechnik und Supermarktkühlung.
![](/media/5u1i5l4s/id448938842203-0101.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
HA-Prinzip: Unübertroffene Effizienz für luftgekühlte Tieftemperatur-Verdichter
Erleben Sie modernste luftgekühlte Tieftemperatur-Verdichter mit direkter Ansaugung und effizienter Motorkühlung. Anders als bei herkömmlichen Verfahren sorgen unsere Verdichter dafür, dass das Sauggas nicht durch den Motor erwärmt und vom Verdichter direkt angesaugt wird. Durch eine kompakte Lüftereinheit erreichen wir eine punktgenaue Luftkühlung von Motor und Zylinderköpfen.
Fazit:
- Geregelte Gastemperatur für eine optimale Leistung.
- Erhebliche Leistungssteigerung.
- Breitere Einsatzmöglichkeiten durch neuartige Bauweise.
![](/media/40ojeiut/ul-recognized.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
UL-zertifiziert
Die UL-HGe-Serie vereint die bewährten Vorteile der sauggasgekühlten HG-Serie nahtlos mit strengen Sicherheitsstandards, die auf den US-amerikanischen und kanadischen Markt zugeschnitten sind. Diese UL-zertifizierten halbhermetischen Verdichter, die von Danfoss BOCK® fachmännisch optimiert wurden, stehen für Energieeffizienz, Robustheit und kompakte Bauweise. Die vielseitigen UL-HGe-Verdichter sind Ihre zuverlässige Lösung für eine Vielzahl von Einsatzbereichen.
HGZ – zweistufige Verdichter
Danfoss BOCK® nimmt die HG-Serie als Basis, um die zweistufigen HGZ-Verdichter für Tieftemperaturanwendung zu entwickeln. Wir bieten einen 6-Zylinder-Verdichter, erhältlich in zwei Ausführungen, wahlweise mit Mitteldruck-Mischleitung oder vormontiert.
- 3 Leistungsstufen von 93,7 bis 122,4 m³/h (50 Hz)
- 6-Zylinder-Version
- ND-/HD-Stufe, aufgeteilt im 2:1-Verhältnis
- Zweistufiger Betrieb mit Flüssigkeitsunterkühler
- Nacheinspritzventil angepasst an Kältemittel und Anwendung
- Besonders zuverlässiges und wirtschaftliches Verdichterkonzept
Suchen Sie Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter und -Verflüssigungssätze.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | HG, HA, HGZ semi-hermetic compressors | English | Mehrfach | 15 Sept., 2023 | 51.6 MB |
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Software – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Verflüssigungssätzen für stationäre Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriewärmepumpenDanfoss bietet Komponenten und Fachwissen und unterstützt Sie auf diese Weise bei Entwurf und Entwicklung noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die FleischverarbeitungDanfoss verfügt über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen fleischverarbeitenden Industrie als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlräumeDanfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart StoreDie Smart-Store-Lösung erhöht die Lebensmittelsicherheit und senkt die Energierechnung durch die integrierte und intelligente Regelung von Kühlung, HLK, Beleuchtung und anderen Anwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WärmepumpenEnergieeffiziente und umweltfreundliche Wärmepumpenlösungen sind für die moderne Beheizung und Kühlung von privaten und gewerblichen Räumen von entscheidender Bedeutung.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit praktischer Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.