Außerordentlich umweltfreundlich: halbhermetische BOCK®-CO₂-Verdichter
BOCK®-Verdichter von Danfoss sind weltweit die erste Wahl für wesentliche Komponenten in der gewerblichen und Industriekältetechnik, einschließlich Klimatechnik, Kühlung, Heizung, Wärmerückgewinnung und Wärmepumpen. Wir setzen uns für eine nachhaltige Zukunft ein, indem wir natürliche Kältemittel wie CO2 (R744) verwenden.
Unser Engagement für Umweltbewusstsein fördert die kontinuierliche Entwicklung effizienter und zuverlässiger CO2 -Verdichter. Dies gewährleistet höchste Effizienz bei minimalen Investitions-, Energie- und Betriebskosten. Verlassen Sie sich auf maximale Betriebszuverlässigkeit und Laufzeit und sichern Sie so nachhaltig Ihren Kühlbedarf.
Merkmale und Vorteile der HGX-CO₂-Verdichter:
Vielfältig einsetzbar: geeignet für viele unterschiedliche Anwendungen, von der Kühlung in Supermärkten und Industrieanlagen bis hin zu Klimatechniksystemen im Transportwesen
Flexibilität: transkritische und subkritische CO2 -Verdichter verfügen über einen breiten Leistungsbereich, der eine Anpassung der Kühl- und Heizleistung an spezifische Anforderungen ermöglicht
Hochdruck-Spezialist: spezielle LT*-Variante, ausgelegt für subkritische Anwendungen mit hohen Betriebs- und Stillstansdrücken
Speziallösungen bieten die besten Verdichter wie HGX12 CO2 T, HGX24 CO2 T- und LT-Serie für kleinere Leistungsanforderungen
Ökologische Verantwortung: Das Sortiment unterstützt Energieeffizienz und Umweltnormen wie die europäische F-Gas-Verordnung und das globale Kigali-Abkommen.
Umfassende Konformität: Erfüllung strenger europäischer Normen und ASERCOM-Richtlinien für Qualität und Sicherheit
Transkritische CO₂-Verdichter – Unübertroffene Effizienz und Zuverlässigkeit
Ihre optimierte Effizienz führt zu den höchsten EER/COP-Werten ihrer Klasse, die von ASERCOM (Association of European Refrigeration Component Manufacturers) für mehrere Hubvolumenstufen offiziell bestätigt wurden. Darüber hinaus sind diese Hubkolbenverdichter für ihre unübertroffene Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bekannt.
Kälteleistung 3–85 kW/Heizleistung 9–182 kW – ND/HD: 100/150 bar
Subkritische und Niedertemperatur-CO₂-Verdichter – Optimal geeignet für Tieftemperaturanwendungen
Für spezifische Tieftemperaturanforderungen mit Verdampfungstemperaturen von -50 bis 0 °C und Verflüssigungstemperaturen bis 25 °C bieten wir eine effiziente Tieftemperaturvariante an, die für subkritische CO2 -Systeme mit hohen Stillstandsdrücken (ND 100 bar), die in zwei Ausführungen (ML und S) erhältlich sind, um einen breiten Frequenzbereich und längere Betriebsgrenzwerte zu ermöglichen.
Kälteleistung 2,7–90 kW – ND/HD 40 (30)/55 bar.
Suchen Sie Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter und -Verflüssigungssätze.
Dokumente
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Software – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Verflüssigungssätzen für stationäre Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Smart Store ADC weist den Weg zum klimaneutralen SupermarktNie war es für Supermärkte so entscheidend, ihre Energieeffizienz zu verbessern sowie Lebensmittelverluste und CO2-Emissionen zu reduzieren. In Zusammenarbeit mit einem dänischen Supermarkt hat Danfoss die neuesten Technologien und Lösungen eingesetzt, um einen der energieeffizientesten Supermärkte aufzubauen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }GewerbekälteUnser umfangreiches Produktprogramm im Bereich Gewerbekälte ermöglicht uns, Ihnen Lösungen für alles – von Transportkühlung bis hin zu Sonderkühlungen – zu liefern.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriekälteIndustriekälteanlagen, die entwickelt wurden, um perfekte Bedingungen für Lebensmittel in sicheren, temperaturgeregelten Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig eine verbesserte Lebensmittelsicherheit und weniger Abfall zu ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LebensmitteleinzelhandelKomponenten, die so ausgelegt sind, dass sie die niedrigsten Gesamtbetriebskosten ermöglichen und zugleich die Klimabilanz Ihrer Supermarktkälteanlage verbessern.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit praktischer Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.