BOCK®-Verdichter für explosionsgefährdete Umgebungen: Sicherheit und Innovation vereint
In den Zonen 1 und 2, in denen elektrische und mechanische Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden, ist eine strikte ATEX/IECEx-Konformität unerlässlich. Danfoss BOCK® ist der führende europäische Hersteller und bietet Verdichter an, die diese strengen Anforderungen erfüllen.
Unsere halbhermetischen BOCK®-Verdichter der HG-Serie bilden die Grundlage für einen sicheren Betrieb unter solchen Bedingungen. Wir setzen ein Qualitätsmanagementsystem gemäß EN 80079-34 ein.
Merkmale und Vorteile von ATEX-Verdichtern
Sicherheit und Innovation vereint mit explosionsgeschützter Zuverlässigkeit
Strenge Qualitätsnormen: Wir setzen ein Qualitätsmanagementsystem gemäß EN 80079-34 ein, das den ATEX- und IECEx-Anforderungen entspricht.
Kundenorientierte Lösungen: Unsere Verdichter sind auf Kunden zugeschnitten, benutzerfreundlich und bieten Zuverlässigkeit, Energieeffizienz, Langlebigkeit und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre spezifischen Anforderungen.
Unterschiede zu einem Standard-HG-Verdichter
- Überwachen aller Zylinderdeckel mit speziellem Wärmeschutzthermostat (Zone 1: im Lieferumfang)
- Einstufung des Verdichters in Temperaturklasse T3
- Spezielle explosionsgeschützte Ausführung der elektrischen Bauteile
- Anschluss-Potenzialausgleich
- Spezieller explosionsgeschützter Klemmenkasten
- Spezielles explosionsgeschütztes Zubehör erhältlich
- Spezielle Beschichtungen:
- ESD-Beschichtung (Explosionsuntergruppe IIC)
- Polyurethanfreie Offshore-Farbe (Explosionsuntergruppe IIB)
EX-HG66E-Verdichter
Erfahren Sie mehr über die EX-HG66e-Verdichter von BOCK®, die für explosionsgefährdete Bereiche ausgelegt sind. Sie sorgen für Sicherheit und Effizienz durch:
- Hohe Effizienz durch das mexxFlow 2.0-Ventilplattensystem
- Vier Größen für einen großen Leistungsbereich (116,5 bis 180,0 m³/h bei 50 Hz)
- Moderne Bauteile für mehr Effizienz
- Flexible Regelung mit Ölpumpenschmierung
- Optimierter Notbetrieb für natürliche Kältemittel
- Benutzerfreundliche Wartung, einschließlich Statoraustausch vor Ort ohne Spezialwerkzeuge.
Suchen Sie Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter und -Verflüssigungssätze.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Software
![](/media/pqumxvbs/vap_stationary_applications_1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Software – VAP
Das VAP-Tool eignet sich ideal für die Suche nach geeigneten Verdichtern oder Verflüssigungssätzen für stationäre Anwendungen. Nach Eingabe der erforderlichen Kälteleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie auch weitere Details über die angebotenen Verdichter.
Kontakt
Sie möchten mehr erfahren?
Sind Sie bereit, Ihr ATEX-Verdichter-Projekt unter fachkundiger Anleitung zu starten? Kontaktieren Sie uns und lassen Sie uns einen auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Dialog starten. Unser erfahrenes Team bespricht gerne Ihre spezifischen Anforderungen, gibt Einblicke und entwickelt eine maßgeschneiderte Lösung, die Sicherheit und Konformität gewährleistet.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basisschulung vor Ort mit praktischer Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Verbessern Sie Ihre Kenntnisse über die CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Supermarkt-Kühlsystem, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejektor stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.