Hohe Präzision und Wirtschaftlichkeit
Der Kern Ihres Prozesses
Drehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter von Danfoss verhindern überdimensionierte und kurz getaktete Systeme. Der Verdichter passt sich automatisch der aktuellen Last an. Durch die Kombination eines effizienten Danfoss Maneurop® Hubkolbenverdichters mit einem Danfoss Drive bietet das Unternehmen ein innovatives und intelligentes Paket, das sich der Technologie der Drehzahlregelung bedient. Es liefert einen überragenden Wirkungsgrad in der gesamten Palette der Präzisionskühlung.
- Energieeinsparungen: Größere Wettbewerbsfähigkeit der Produkte mit hoher Effizienz bei Teillast und verbesserter SEER-Kennzahl.
- Präzise Kühlung: Verbesserte Effizienz von Luftkühlsystemen oder industriellen Prozesskühlern mit stufenloser Leistungsregelung und stabil optimalem Sollwert.
- Regulierung: Leistungsregulierung von 30 bis 90 U/s. Mögliche Verdichterabstufung in Verbundkonfigurationen.
- Einsparungen bei den Elektroinstallationen: reduzierte Systemkosten durch integrierte Kurbelwannenheizung, Softstartfunktion und kleinere Komponenten.
- Einfache Anwendung und Zuverlässigkeit: eine komplette vorqualifizierte Lösung, bestehend aus einem speziellen drehzahlgeregelten Verdichter und Antrieb sowie voreingestellten Parametern. Integrierte Funktionen machen die Anwendung einfach und die Gesamteinheit zuverlässiger.
- Geräuschärmere Umgebung: Durch die Verringerung der Lautstärke, den Betrieb in einem benutzerfreundlichen Frequenzspektrum und durch Reduzierung von An- und Abschaltzyklen, werden Ihre Systeme das ganze Jahr hinweg weniger störend sein.
Funktionen und Vorteile
Drehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter im Leistungsbereich von 8-48 kW/3-5 Tonnen mit R134a sparen Betriebskosten.
Kann auch mit R404A und R407C betrieben werden
Vermeidet überdimensionierte und kurz getaktete Systeme, optimiert den Wirkungsgrad bei Teillast.
Stufenlose Leistungsanpassung für eine präzise Temperaturregelung
Einfache Anlagenkonfiguration, geräuscharme Lösung
![VTZ-Broschüre - Danfoss](/media/2268/vtz-inverter-compressor-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
VTZ-Broschüre
Laden Sie sich die Broschüre über drehzahlgeregelte VTZ-Verdichter herunter.
![Anwendungsrichtlinien für Maneurop VTZ-Baureihe Broschüre - Danfoss](/media/2269/vtz086-inverter-reciprocating-with-drive-brochure-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
VTZ-Anwendungsrichtlinien
Laden Sie die Anwendungsrichtlinien für die Maneurop VTZ-Baureihe herunter.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Brochure VTZ inverter compressors | Englisch | Mehrfach | 13 Okt., 2014 | 389.2 KB |
Software
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.
![COMPASS](/media/8041/web_banner_software_compass.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.
Fälschungen vermeiden
![Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten](/media/4952/identify-and-fight-counterfeits-of-danfoss-products.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.