Eine Serie widerstandsfähiger Verdichter, die auf mehr als 40 Jahren Felderfahrung basiert.
Ein Danfoss-Hubkolbenverdichter kann von minimal bis 26 PS-Verdichtern in der Gewerbekälteanwendungen eingesetzt werden:
- Es gibt stets einen Danfoss Hubkolbenverdichter der Baureihe Maneurop® MT, MTZ, NTZ, der speziell auf verschiedene Anwendungen wie Kühlräume, Milchtanks und Lufttrockner zugeschnitten ist und unter vielen verschiedenen Betriebsbedingungen in mittleren und tiefen Temperaturbereichen arbeitet. Die Verdichter sind für zahlreiche Kältemittel geeignet, wie zum Beispiel R404A, R134a, R407C/A/F, aber auch für neue Kältemittel mit niedrigem GWP-Wert wie R452A, R448A & R449A.
- Mit den Danfoss-Kompaktverdichtern für Gewerbekälte BD, PL, TL, DL, NL, FR, SC, GS, D, U, L, P, X, S kann Ihnen Danfoss maßgeschneiderte Verdichter anbieten, die für Anwendungen in Hotels, Restaurants, für Geräte im Bereich Catering, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Medizin- und Labortechnik sowie mobile Kühlung und Telekommunikationskühlung geeignet sind. Sie arbeiten mit verschiedenen Kältemitteln, einschließlich Kohlenwasserstoffen, und bieten Ihnen so eine umweltfreundliche Lösung.
- Leistungsanpassung und Präzisionskühlung dank stufenloser Leistungsregelung.
- Energieeinsparungen dank hoher Teillasteffizienz und verbesserter SEER-Kennzahl.
Funktionen und Vorteile
Verdichter sind in einer Vielzahl von Einzel- oder Tandemmodellen erhältlich.
Über 500 Modelle von kompakten Verdichtern für Gewerbeanwendungen von 40 W bis 4750 W, mehr als 1500 Optionen
Zuverlässiger Betrieb unter extremen Bedingungen und lange Lebensdauer
Großer Betriebsbereich bei niedrigen, mittleren und hohen Temperaturen
Für verschiedene Kältemittel geeignet zur Optimierung von Lagerfläche und Lagerbestand
Umweltbewusst mit den Kältemitteln R290 und R600a für kompakte Gewerbeanwendungen

VTZ - Drehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter
Der VTZ-Verdichter bietet hohe Präzision und Wirtschaftlichkeit. Der Kern Ihres Prozesses.
Software

Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VTZ - Drehzahlgeregelter HubkolbenverdichterDrehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter von Danfoss verhindern ein Überdimensionieren und -takten von Kältesystemen. Der Verdichter passt sich automatisch der aktuellen Last an. Durch die Kombination eines effizienten Danfoss Maneurop® Hubkolbenverdichters mit einem Danfoss Drive bietet das Unternehmen ein innovatives und intelligentes Paket, das sich der Technologie der Drehzahlregelung bedient. Es liefert einen überragenden Wirkungsgrad in der gesamten Palette der Präzisionskühlung.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.