Offene BOCK®-Verdichter: Ihre nachhaltige Wahl für alle HLK-Anforderungen
Mit Zuversicht segeln: BOCK®-Verdichter der F-Serie für Schiffsanwendungen und stationäre Kühlung
Finden Sie die ideale Lösung für die Anforderungen der Schifffahrt, von der Fahrgastkabine bis hin zur Kühlung des Transportguts auf Schiffen wie Containerschiffen und Fischerbooten. Die BOCK®-Verdichter der F-Serie bieten ausgezeichnete stationäre Kühlung und gewährleisten selbst unter schwierigen Bedingungen, einschließlich unzuverlässiger oder schwankender Spannungsversorgung, einen reibungslosen Betrieb. Mit den BOCK®-Verdichtern der F-Serie können Sie sich auf Leistung und Benutzerfreundlichkeit verlassen.
Funktionen und Vorteile von offenen Verdichtern
Kompakte, kostengünstige und hocheffiziente Alternative für Industriekälteanwendungen
Höhere Effizienz im Vergleich zu anderen Verdichtern in diesem Leistungsbereich
Längere Wartungsintervalle, geringere Stillstandszeiten in Industriekälteprozessen
Einbindung des hocheffizienten Ventilplattensystems mexxFlow 2.0 zur Erhöhung des Widerstands
Zuverlässige und haltbare Ölversorgung mit einem eigenständigen Ölpumpen-Schmiersystem, minimiertem Ölauswurf und wartungsfreundlichem Ölfilter
Großvolumiger Ölsumpf mit Überwachungs- und Regeloptionen für Öldruck und -füllstand – für gleichbleibende Leistung
Effiziente Kühllösungen für Schiffe
Auf modernen Schiffen werden effiziente Kühllösungen für verschiedene Zwecke benötigt.
Ob es darum geht, in Fahrgast- und Mannschaftskabinen bei Temperaturschwankungen angenehme Temperaturen aufrechtzuerhalten, die Frische von Proviant zu gewährleisten oder verschiedene Abläufe an Bord zu unterstützen – zuverlässige Kühltechnik trägt entscheidend dazu bei, dass alles tadellos in Ordnung bleibt.
Benötigen Sie Ersatzteile?
BOCKSHOP-Ersatzteilkatalog
SUCHEN. KLICKEN. FINDEN.
Mit dem Online-Ersatzteilkatalog finden Sie mit nur wenigen Klicks die richtigen Ersatzteile für BOCK-Verdichter und -Einheiten.
Software
![](/media/sbohjs0c/vap_tools_both_1120x747-optimizes.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Verdichterauswahl-Tools – VAP
Das VAP-Tool eignet sich hervorragend zur Suche nach geeigneten Verdichtern oder Einheiten für stationäre Anwendungen. Durch die Eingabe der erforderlichen Kühlleistung und der Betriebsbedingungen zeigt das Tool sofort die passenden Komponenten im Display an. In den VAP-Tools finden Sie außerdem weitere Einzelheiten zu den empfohlenen Verdichtern.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlcontainerWir bei Danfoss verfügen über alle Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner für die internationale Containerindustrie aufzutreten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KühlräumeDanfoss-Lösungen für Kühlräume helfen dabei, dass die Lebensmittel frisch und sicher verzehrt werden können. Damit tragen sie erheblich zur Vermeidung von Warenverderb und Lebensmittelverschwendung bei.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KlimatechnikDanfoss-Klimatechnik ist langlebig, energieeffizient und erschwinglich, sodass Sie Lösungen für Klimaanwendungen im privaten und gewerblichen Bereich finden werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Verarbeitung und Lagerung von LebensmittelnDurch die Bereitstellung zuverlässiger Technologien für die Lebensmittelverarbeitung und -lagerung trägt Danfoss dazu bei, Lebensmittel an den Verbraucher zu liefern. Erfahren Sie hier mehr über unsere Lösungen.
Lernen
![](/media/urfp1ddp/training_frickenhausen.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Nehmen Sie an der CO₂-Technologieschulung in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen teil
CO₂-Basistraining vor Ort mit Rundgang durch die Schulungsanwendung, verfügbar auf Englisch und Deutsch.
Erweitern Sie Ihr Verständnis der CO₂-Technologie und melden Sie sich zu einem unserer Präsenzkurse an. Ein komplettes transkritisches Kühlsystem für Supermärkte, inkl. Wärmerückgewinnung, Klimatechnik, Parallelverdichtung und Ejector stehen in unserem Schulungszentrum in Frickenhausen zur Verfügung.