Maßgeschneidert für Menschen in Bewegung
Mit unseren herausragenden Gleichstrom-Verdichtern für tragbare Kühlboxen, Autos, Vans, Boote, Lkw usw. hat Danfoss die Grenzen der mobilen Kältetechnik hinter sich gelassen. Die exzellente Leistung der DC-Serie schützt Lebens- und Arzneimittel sowie Telekommunikationsanlagen.
Verwenden Sie
- BD35F/50F/80F (12/24 V) und DL19H/22H/30H (12/24V)-Verdichter für R134a in mobilen Kühl- und Tiefkühlgeräten.
- GLT80TDC (24/42 V) und BD250GH.2 / BD350GH (12/24V)-Verdichter für R134a HBP-Anwendung für mobile Bereichskühlsysteme.
- BD35K/50K,R600a: Verdichter für solarbetriebene Anwendungen.
- BD80/BD100CN,R290: Verdichter für stationäre Anwendungen.
- BD250GH.2/BD350GH: Verdichter (48V DC, R134a): HBP-Anwendung für Telekommunikationsanlagen
Alle Verdichter sind mit einer elektronischen Regeleinheit ausgestattet, in die folgende Funktionen integriert sind: Drehzahlregelung, Thermostatsignal, Thermischer Schutz, Schutz vor schädlicher Tiefentladung der Batterie, elektronisches Thermostat und Lüfterdrehzahlregelung bei ausgewählten Typen über PC-Software.
Funktionen und Vorteile
Herausragende Gleichstrom-Verdichter für Menschen in Bewegung
Höchst zuverlässige und energieeffiziente Lösungen schützen Lebens- und Arzneimittel sowie Telekommunikationsanlagen.
Elektronische Regeleinheit mit integrierter Drehzahlregelung, Thermostatsignalen, Thermischem Schutz, Schutz vor schädlicher Tiefentladung der Batterie

Anwendungsentwicklungszentren
Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.
Wir sind Engineering Tomorrow. Zusammen. Heute.
Dokumente
Software

Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.