Scrollverdichter - S, H und IDV-Technologie

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Videos
  • Fälschungen vermeiden

Scrollverdichter von Danfoss: Breites Angebot für optimierte Gewerbeanwendungen

Die Scrollverdichter der H- und S-Reihe von Danfoss werden seit mehr als 10 Jahren in R410A HVAC-Geräten eingesetzt. Sie können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, so zum Beispiel für RLT-Anlagen, in Kaltwassersätzen oder für die Prozesskühlung. Dadurch reduziert sich die Zahl der Komponenten, die für Referenzzwecke und die Bestandshaltung aufbewahrt werden müssen. Die Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs verfügen über einen noch größeren Betriebsbereich und stehen somit für mehr Flexibilität bei der Systemgestaltung und ein breites Anwendungsspektrum.

Neue Technologie, eingeführt 2016: Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs - DCJ (7,5-10 T), DSH (7,5-40 T)

Funktionen und Vorteile

Großes Sortiment mit großem Anwendungsbereich, passend für vielfältige Lösungen

Innovative IDV-Technologie verbessert die Teillasteffizienz bei minimalen Servicekosten.

Bringt unübertroffene Verdichterlebensdauer und Anlagenbetriebssicherheit

Verbundkonfigurationen mit hoher Zuverlässigkeit für stufenweise Regulierung

Unübertroffene Verdichterlebensdauer und Anlagenbetriebssicherheit:

  • Mitteldruckventil: Reduziert die Belastung mechanischer Teile beim Anfahren, sorgt für sicheren Betrieb bei hohen Verflüssigungs- und Verdampfungstemperaturen und trägt zu einem besseren Flüssigkeitsmanagement bei.
  • Oberflächenbeschichtung von Axial- und Polymerlagern: Verbessert die Langlebigkeit des Verdichters bei schlechten Schmierungsbedingungen (Verdichterstart).
  • Ölabstreifrohr: Hält den sicheren Ölstand bei Teillast in Verbundkonfigurationen aufrecht.
  • Integrierter Druckrohrtemperaturschutz*: Verhindert den Betrieb außerhalb der Anwendungsgrenzen.
  • Integriertes Rückschlagventil*: Reduziert den Kältemittelfluss von der Hochdruck- zur Niederdruckseite nach dem Abschalten des Verdichters.
  • Modifizierter Gasströmungspfad (Schnorchel) und abgedichtetes unteres Lager: Verbessert die Startfähigkeit bei gefluteten Anläufen und die allgemeine Widerstandsfähigkeit des Verdichters gegenüber Flüssigkeitsschlägen. Zusätzliches Überströmventil bei DSH 090 bis DSH 184 verhindert Schäden bei Gegenlauf des Motors, sollten die Phasen falsch angeschlossen sein. Auf der großen Plattform (DSH 240 bis 485) wird es von der Steuerplatine überwacht.
Danfoss SH 485: Innovativer 40-Tonnen-Scrollverdichter

52 - 420 kW (15-120 TR) pro Kreis

Heute werden in fast 90 % aller gewerblich genutzten Klimaanlagen mit Scrollverdichter Verbundkonfigurationen eingesetzt.

Verdichter in Verbundkonfigurationen bieten:

  • Flexibilität bei der Abstufung
  • Hohe Teillasteffizienz 
  • Weniger Ausfallzeiten 
  • Geringe Systemkosten 
  • Geräuscharm

Über die Jahre hat Danfoss die Verbundkonstruktion perfektioniert, somit können wir die komplexen Herausforderungen meistern, die sich ergeben, wenn unserer Kunden ihre Anlagenleistung mithilfe mehrerer Scrollverdichter erhöhen wollen. 

Unser sicherer Verdichterbetrieb mit statischer und dynamischer Rohrkonstruktion bietet erstklassige Leistung sowohl unter Voll- als auch unter Teillastbedingungen. Jeder der großen Verdichter von Danfoss ist mit einem Ölausgleichanschluss und einem Ölschauglas ausgestattet, sodass er sowohl für Einzel-, Tandem- als auch Triokonfigurationen geeignet ist, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. 

Die Verbundkonfigurationen von Danfoss bieten eine größere Leistungsmodulation. Unsere gleichen und ungleichen Verbundkonfigurationen bis zu 420 kW (120 TR) pro Kreis bieten eine breit abgestufte Leistungsregelung. So ermöglicht beispielsweise ein System mit sechs Verbundverdichtern in zwei Kreisläufen eine Leistungsregelung von 17 % bis 100 %. Dies ermöglicht höhere Teillasteffizienz im Vergleich zur Schraubenverdichtertechnologie in einem System mit gleicher Kapazität. Die Danfoss IDV-Technologie, die im Bereich von 26-140 kW (7,5-40 Tr) bei den DSH-Scrollverdichtern mit fester Drehzahl und den drehzahlgeregelten Scrollverdichtern eingesetzt wird, verbessert die Energieeffizienz im Teillastbereich.

Der Geräuschpegel der mechanischen Teile fällt auch viel niedriger aus als bei anderen Verdichtungstechnologien für den hohen Leistungsbereich. 

Die Danfoss S & H-Scrollverdichter bieten eine einzigartige Verbundverdichterleistung
Scrollverdichter mit IDVs - Danfoss

Scrollverdichter mit IDVs

Scrollverdichter mit IDVs von Danfoss ermöglichen eine Effizienzsteigerung auf Systemebene.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Broschüre Brochure SH Serie - SH485-40 ton scroll compressors for Air conditioning - R410A Italienisch Mehrfach 24 Okt., 2014 637.5 KB .pdf
Broschüre Brochure SH485-40 ton and SH scroll compressors for Air conditioning - R410A - Chinese Chinesisch (CN) Mehrfach 31 Okt., 2014 524.1 KB .pdf
Installationsanleitung Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Italienisch Mehrfach 26 März, 2025 1.8 MB .pdf
Installationsanleitung Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Französisch Mehrfach 26 März, 2025 1.8 MB .pdf
Installationsanleitung Instructions Danfoss scroll compressors DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Englisch Mehrfach 26 März, 2025 1.8 MB .pdf
Installationsanleitung Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Spanisch, Kastilisch Mehrfach 26 März, 2025 1.8 MB .pdf
Installationsanleitung Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Chinesisch (CN) Mehrfach 26 März, 2025 1.9 MB .pdf
Installationsanleitung Instructions DSH/ SM / SY / SZ / SH / WSH compressors Portugiesisch Mehrfach 26 März, 2025 1.9 MB .pdf
Installationsanleitung Instruktion Danfoss Scrollverdichter DSH / SM / SY / SZ / SH / WSH Deutsch Mehrfach 26 März, 2025 1.9 MB .pdf

Software

Coolselector®2

Das wahre Tool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf  Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS

COMPASS

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Videos

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.