Mehr über die Merkmale des VZH Verdichters 14-24,5 kW (4-7TR)
Einige spezifische Aspekte der Verdichterkonstruktion sorgen für fortschrittliche Leistung, wie:
optimale Auslegung auf unterschiedliche Druckverhältnisse und Betriebsmodi;
Kleine VZH-Scollverdichter verfügen über Zwischendruckablassventile (IDVs). Die IDVs bei der kleinen Plattform sind für den Systemwirkungsgrad ausschlaggebend.
Der isentrope Wirkungsgrad eines Scrollverdichters erreicht ein Höchstmaß aufgrund des integrierten Druckverhältnisses. Wenn ein Verdichter unterhalb seines Druckverhältnisses arbeitet, sinkt der Wirkungsgrad durch sogenanntes Überschwingen: Wenn der Druck das Heißgases über dem Verflüssigungsdruck liegt, wird das Kältemittel vom Verdichter überkomprimiert.
Die IDVs in den 14-24,5 kW (4-7 TR)-Modellen verhindern teilweise eine Überverdichtung, da sie das Kältemittel vor dem eingebauten Druckverhältnis freigeben. Dieser vorzeitige Gasauswurf verhindert Effizienzverluste, somit wird die Energieeffizienz von Klimaanlagen im Teillastbereich deutlich verbessert: Durch den weiten Anwendungsbereich eignet sich der Verdichter für unterschiedliche Kühl- und Heizungsanwendungen von 3 bis 25 kW Heizleistung.
Permanentmagnetmotor
Im Vergleich des Wirkungsgrads von asynchronen und synchronen Motoren zeigen sich sofort die enormen Vorteile, die sich mit einem Permanentmagnetmotor erzielen lassen:
- Der gleichmäßig hohe Wirkungsgrad des Motors ist während des Betriebs stets über 92 %. Dies führt zu einer geringeren Leistungsaufnahme.
- Das Kältemittel bleibt kälter: Dadurch dass der Motor effizienter arbeitet, überträgt er weniger Wärme auf das Kältemittel und steigert auf diese Weise den Wirkungsgrad der Verdichtung.
Umfassende Leistungsregulierung
Der Frequenzumrichter reguliert die Kälteleistung mit einem Verdichter zwischen 15 % und 100 %, was für komplexe Anwendungen im Teillastbereich erforderlich ist.
Kompakte und zuverlässige Bauweise
Die 3 Verdichter mit unterschiedlichem Hubvolumen haben die gleichen Abmessungen und eine kompakte Standfläche. Dies ermöglicht eine kostengünstige und flexible Bauweise mit einem breiten Umfang an Kälteleistung.
Darüber hinaus reduzieren die IDVs die mechanische Belastung der Komponenten während dem Verdichterstart.

Fortschrittliche Effizienz, präzise Kühlung: Stellen Sie Ihre optimale HKL-Anlage zusammen
Stechen Sie in den Bereichen gewerbliche HLK und Prozesskühlung hervor, indem Sie die Leistung Ihres Aggregats steigern. Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeiten mithilfe des vorkonfigurierten, verbundfähigen Inverterpakets von Danfoss, mit einer Leistung von 14 bis 91 kW (4-26TR).
Funktionen und Vorteile
Optimierung für verschiedene Druckverhältnisse und Betriebsarten mit Zwischendruckablassventilen (IDVs)
Permanentmagnetmotor-Technologie
Umfassende Leistungsregulierung
Kompakte und zuverlässige Bauweise

Erfahren Sie mehr mit Danfoss Learning
Danfoss Learning bietet zwei Kurse zu drehzahlgeregelten VZH-Scrollverdichtern an, die Sie über Vorteile, Eigenschaften sowie Richtlinien für die Installation und die Fehlerbehebung informieren.
Software

Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.