Mehr über die Merkmale des VZH 45,5- 91 kW (13-26TR)
Verschiedene Aspekte der Verdichterkonstruktion sorgen für eine fortschrittliche Leistung.
Zwei Produktreihen, die optimal auf unterschiedliche Druckverhältnisse ausgelegt sind:
Die Konstruktionen von Scrollverdichtern sind perfekt auf ein gegebenes Druckverhältnis zugeschnitten. Der isentrope Wirkungsgrad eines Scrollverdichters erreicht ein Höchstmaß aufgrund des integrierten Druckverhältnisses. Wenn ein Verdichter unterhalb dieses eingebauten Druckverhältnisses betrieben wird, kommt es zu Verlusten durch „Überverdichtung“ (Overshoot) oder zum „Rückfluss“ (Backflow), dann liegt der Druck in der Druckgasleitung unterhalb des Verflüssigungsdrucks. Ausschlaggebend für den Wirkungsgrad des Systems ist die Möglichkeit, dass man das jeweilige Druckverhältnis eines Scrollverdichters auswählen kann.
Für den VZH können zwei eingebaute Druckverhältnisse ausgewählt werden, um den Wirkungsgrad des Systems optimal auf die jeweilige Anwendung zu optimieren:
- Hohes Druckverhältnis – vor allem für Kaltwassersatz-Anwendungen (A/W)
- Niedriges Druckverhältnis – vor allem für RLT-Anlagen (A/A) und Kaltwassersätze (W/W)
Der Druckaufbau muss ausgewählt werden, um das Druckverhältnis zu erreichen, bei dem das Gerät meistens betrieben wird. So wird eine bestmögliche Jahreseffizienz erreicht.
Permanentmagnetmotor
Im Vergleich des Wirkungsgrads von asynchronen und synchronen Motoren zeigen sich sofort die enormen Vorteile, die sich mit einem Permanentmagnetmotor erzielen lassen:
- Der gleichmäßig hohe Wirkungsgrad des Motors ist während des Betriebs stets über 92 %. Dies führt zu einer geringeren Leistungsaufnahme.
- Das Kältemittel bleibt kälter: Dadurch dass der Motor effizienter arbeitet, überträgt er weniger Wärme auf das Kältemittel und steigert auf diese Weise den Wirkungsgrad der Verdichtung.
Schnellere Markteinführung
Einer der besonderen Vorteile der Danfoss Invertertechnologie ist, dass sie vorqualifiziert ist. Das bedeutet, dass Verdichter und Frequenzumrichter perfekt aufeinander abgestimmt wurden. Dieses Fachwissen erleichtert die Prozesse für die Hersteller, verringert Entwicklungszeiten und stellt widerstandsfähigere und zuverlässigere Lösung sicher. Aber auch den Entwicklungsteams unserer Kunden und den Endverbrauchern bietet diese Lösung mehr Sicherheit, da sie von einer vollständig getesteten und qualifizierten Technologie profitieren, die von Beginn an für Ihre Anwendungen konzipiert wurde.
Erweiterter Leistungsbereich
In der Tandemkonfiguration kann die VZH-Verdichterreihe bis zu 182 kW (52 TR) erreichen, um ein 2000 m² großes Gebäude zu kühlen. Danfoss bietet damit seinen Kunden eine patentierte Verbundlösung zur Optimierung von Leistung und Kosten.
Die Kälteleistung wird mit einem einzigen Verdichter zwischen 25 % und 100 % geregelt – und in einer Tandemkonfiguration, die sich bestens für komplexe Anwendungen mit niedrigen Teillasten eignet, sogar zwischen 10 % und ca. 100 %.

Fortschrittliche Effizienz, präzise Kühlung: Stellen Sie Ihre optimale HKL-Anlage zusammen
Stechen Sie in den Bereichen gewerbliche HLK und Prozesskühlung hervor, indem Sie die Leistung Ihres Aggregats steigern. Verkürzen Sie Ihre Entwicklungszeiten mithilfe des vorkonfigurierten, verbundfähigen Inverterpakets von Danfoss, mit einer Leistung von 14 bis 91 kW (4-26TR).
Funktionen und Vorteile
Ein Scrollverdichterangebot von 45,5 bis 91 kW (13 bis 26 TR) - bis zu 182 kW (52 TR) im Tandem - optimiert für verschiedene Druckverhältnisse.
Permanentmagnetmotor-Technologie
Vorkonfiguriertes Paket aus Frequenzumrichter und Verdichter zur Verkürzung der Entwicklungszeit
Leistungsgeregelt mit hohem Wirkungsgrad und niedrigem Anlaufstrom.

Erfahren Sie mehr mit Danfoss Learning
Danfoss Learning bietet zwei Kurse zu drehzahlgeregelten VZH-Scrollverdichtern an, die Sie über Vorteile, Eigenschaften sowie Richtlinien für die Installation und die Fehlerbehebung informieren.
Software

Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.