Scrollverdichter für Wärmepumpen - PSH

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Software
  • Fälschungen vermeiden

Die richtige Lösung für kühle Klimazonen und extreme Bedingungen

Einzigartig, benutzerfreundlich und wirtschaftlich – die PSH-Scrollverdichterserie
Die PSH-Baureihe mit einer Leistung von 20-40 kW ist die einfache, kompakte, energieeffiziente und wirtschaftliche Lösung für gewerblich genutzte R410A-Wärmepumpen – dank ihrer Zuverlässigkeit, der wenigen Komponenten und reduzierten Ausfallzeiten.

Unsere Innovation – Ihr Vorteil
Die Flüssigkeitseinspritzung ermöglicht auch den Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen und sorgt für geringere Systemkosten.
Das PSH Operating Control System (OCS) bietet vollständigen Verdichterschutz und eine höhere Zuverlässigkeit des Systems. Das OCS verringert Ausfallzeiten und reduziert Gewährleistungskosten.

Die innovative Flüssigkeitseinspritzung eröffnet neue Möglichkeiten im Wärmepumpenmarkt.

Erweiterte Einsatzmöglichkeiten
Im Vergleich zu Gasthermen oder Ölbrennern für die Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung bietet ein Wärmepumpensystem sehr große Energieeinsparungen von bis zu 50 %. Allerdings waren bisher die meisten Wärmepumpen hinsichtlich ihrer Betriebstemperaturen eingeschränkt.

Die einzigartige Flüssigkeitseinspritzung ermöglicht auch den Einsatz unter extremen Betriebsbedingungen und sorgt für geringere Systemkosten. Hersteller von Wärmepumpen und Klimatechnik können die Verdichter bei sehr hohen Verflüssigungstemperaturen von bis zu 65 °C einsetzen und gleichzeitig sehr niedrige Verdampfungstemperaturen von bis zu -30 °C verwenden. Die Flüssigkeitseinspritzung ist vollständig im Verdichter integriert und erfordert nur einen zusätzlichen ¼-Zoll-Rohranschluss für die vom Verflüssiger geführte Flüssigkeit. Der Verdichter kann problemlos ohne weitere zusätzliche Komponenten in ein System integriert werden. Dank der Flüssigkeitseinspritzung eröffnen die PSH-Scrollverdichter von Danfoss nun neue Einsatzmöglichkeiten in Gewerbeanwendungen mit Wärmepumpen oder Klimaanwendungen unter extremen Betriebstemperaturen.

Funktionen und Vorteile

Eine spezielle Produktpalette, optimiert für Wärmepumpen, die in kalten Klimazonen und unter extremen Bedingungen eingesetzt werden.

Einzigartige Flüssigkeitseinspritzung zur Minimierung der Systemkosten

Hohe Zuverlässigkeit verringert die Ausfallzeiten.

 Willkommen in unseren Anwendungsentwicklungszentren

Anwendungsentwicklungszentren

Wählen Sie uns als Partner, um für die Zukunft gerüstet zu sein. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren bieten wir ein gemeinschaftliches Arbeitsumfeld mit fachkundigem Support und modernsten Prüfeinrichtungen für die Kälte- und Klimatechnik.

Wir sind Engineering Tomorrow. Zusammen. Heute.

Dokumente

Dokumente
Typ (0)
Name 
Sprache (0)
Gültig für (0)
Aktualisiert 
Download 
Dateityp (0)
BroschürePSH heap pump 019 to 039 Nelico@- 4p brochure

Software

Coolselector®2

Das wahre Tool – Coolselector®2

Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf  Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS

COMPASS

Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.

Fälschungen vermeiden

Erkennung und Bekämpfung von gefälschten Danfoss-Produkten

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.

Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.