Sparen Sie jetzt und ein Leben lang
Danfoss-Verdichter für Klimaanwendungen reduzieren die Kosten über die gesamte Produktlebensdauer ihrer Anwendung. Sie unterstützen Systemkonstruktionen, die eine höchsteffiziente Leistung ermöglichen, sowie den Einsatz alternativer Kältemittel für kompakte Gewerbe- und Industrieanwendungen im Bereich HLK (z. B. RLT-Anlagen, Kaltwassersätze, Prozesskühlung, Komplettsätze usw.).
Entwicklung, Betrieb, Wartung: 3 wichtige Punkte für lebenslanges Sparen.
Entwicklungskosten
Vielseitigkeit, Flexibilität und Effizienz der Danfoss Verdichter für Klimaanwendungen sorgen für wettbewerbsfähige Entwurfskosten und kürzere Entwicklungszeiten für HLK-Anlagen von 8,8 KW bis 1,22 MW (2,5 bis 350 Tr.) Dieses Angebot umfasst die wegweisenden ölfreien Danfoss Turbocor-Zentrifugalverdichter sowie Scrollverdichter mit Zwischendruckventilen (IDVs), die die Teillasteffizienz optimieren, rückwärtskompatibel sind und die Kosten für Neukonstruktionen minimieren.
Betriebskosten
Danfoss-Technologien bieten das breiteste Portfolio für überlegene Voll- und Teillasteffizienz, um die Betriebskosten des Systems zu senken. Stufenweise und kontinuierliche Leistungsanpassung mit modernsten Verbund- und drehzahlgeregelten Lösungen und hocheffizienten Verdichtungstechnologien, einschließlich ölfreier magnetgelagerter Zentrifugal- und Scrollverdichtern mit IDV sind der Beitrag von Danfoss zum Erreichen anspruchsvollster Standards für Energieeffizienz.
Servicekosten
Zuverlässigkeit, Design und lange Lebensdauer von Danfoss-Verdichtern minimieren die Wartungs- und Instandhaltungskosten und verhindern ungeplante Ausfallzeiten. Häufiges Ein- und Ausschalten, die Inbetriebnahme bei hohen Umgebungstemperaturen, Abtaubetrieb, niedrige Überhitzung, hohe Umgebungstemperaturen und Ölrückführung bei Teillast können schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Lebensdauer von Verdichteranwendungen haben. Aufbauend auf diesem Wissen werden von den Zuverlässigkeits- und F&E-Teams bei Danfoss modernste Werkzeuge eingesetzt und wird in Laboren auf dem letzten Stand der Technik gearbeitet, um die Langlebigkeit der Verdichter in den verschiedensten Anwendungen zu verbessern.
Aktuelle und bald einzuführende Produktreihen
- Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs: DSH 26,2 - 140 kW (7.5-40 TR) für R452B, R454B und R32
- Danfoss-Scrollverdichter mit IDVs 175 kW (50 TR)
- Drehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss VZH 3.Generation mit IDVs und erweitertem Anwedungsfenster
- Turbocor-Verdichter von Danfoss: TTH und TGH mit erhöhtem Druckverhältnis; TT mit niedrigem Druckverhältnis und R513A als Kältemitteloption; Erweiterung des TG 90 TR für R1234ze
Funktionen und Vorteile
Das umfassendste Verdichterprogramm von 10,5 kW bis 1,22 MW (3 bis 350 TR) mit ölfreien Scroll- und Turbocor-Verdichtern.
Innovative Technologien für hohe bis beste Teillasteffizienz
Lösungen zur Minimierung der Entwicklungskosten
Programme für Kältemittel mit niedriger bis sehr niedriger GWP-Zahl
Minimierung der Betriebs- und Wartungskosten

Sparen Sie jetzt und ein Leben lang
Danfoss-Verdichter reduzieren die Kosten über die gesamte Produktlebensdauer ihrer Anwendung. Entwickeln Sie Ihr Unternehmen mit Weitblick und profitieren Sie von echten Kosteneinsparungen.
Produktprogramm
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrollverdichter - S & H und IDV-TechnologieDanfoss-Scrollverdichter können in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, für RLT-Anlagen, in Kaltwassersätzen oder für die Prozesskühlung. Dadurch verringern Sie die Anzahl der Komponenten, die für Referenzzwecke und die Bestandshaltung aufbewahrt werden müssen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor®Danfoss ist der führende Hersteller von ölfreien Verdichtern und Wegbereiter des Danfoss Turbocor® Verdichters – des weltweit ersten ölfreien, mit magnetischen Lagern ausgestatteten Verdichters für die HVAC-Branche.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Scrollverdichter für Wärmepumpen - PSHPSH 20-240 kW – kompakte, energieeffiziente und wirtschaftliche Lösung für gewerbliche R410A-Wärmepumpen. Betriebssicherheit, weniger Komponenten und geringere Ausfallzeiten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VZHDer drehzahlgeregelte VZH-Scrollverdichter von Danfoss bietet Effektivität und Zuverlässigkeit. Über 30 % Energieeinsparung bei RLT-Anlagen und Kaltwassersätzen möglich.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Brochure Compresores para aire acondicionado comercial: Máximo ahorro, ahora y para toda la vida | Spanisch, Kastilisch | Mehrfach | 05 Apr., 2018 | 4.1 MB | |
Broschüre | Brochure Compressores para Ar-condicionado Comercial: Economia agora e pela vida inteira | Portugiesisch | Mehrfach | 05 Apr., 2018 | 4.2 MB | |
Broschüre | Brochure Compressori per il condizionamento dell'aria - Risparmia ora e per tutta la vita | Italienisch | Mehrfach | 05 Apr., 2018 | 4.1 MB | |
Broschüre | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime | Arabisch (AE); Bulgarisch; Tschechisch; Dänisch; Deutsch; Griechisch (Modern); Englisch; Spanisch, Kastilisch; Estnisch; Persisch; Finnisch; Französisch; Irisch; Hebräisch (Modern); Hindi; Kroatisch; Ungarisch; Indonesisch; Isländisch; Italienisch; Japanisch; Kasachisch; Koreanisch; Litauisch; Lettisch; Mazedonische; Norwegische Bokmål; Niederländisch, Flämisch; Polnisch; Portugiesisch; Rumänisch, Moldauisch, Moldawien; Russisch; Slowakisch; Slowenisch; Serbisch (RS); Schwedisch; Tamil; Thailändisch; Türkisch; Ukrainisch; Vietnamesisch; Chinesisch (CN) | Mehrfach | 26 Juni, 2020 | 4.1 MB | |
Broschüre | Brochure Compressors for A/C bringing Savings now and for a lifetime - ZH | Chinesisch (CN) | Mehrfach | 23 Mai, 2019 | 4.7 MB |
Software

Das wahre Tool – Coolselector®2
Coolselector®2 bietet wertfreie Berechnungen für die Auswahl der Kälte- und Klimakomponenten, basierend auf Anforderungen des Anwenders oder auf standardmäßigen Betriebsbedingungen.

COMPASS
Mit der COMPASS-Software können Sie die beste Danfoss-Alternative für den Austausch von Verdichtern finden. COMPASS dient dem Zweck, einen direkten Vergleich zwischen Danfoss- und Wettbewerbsprodukten anzustellen.
Fälschungen vermeiden

Achten Sie auf Fälschungen, um Ihr Image zu schützen.
Durch gefälschte Produkte hat Ihr Unternehmen und auch unser Unternehmen einen guten Ruf zu verlieren. Deshalb lassen wir nichts unversucht, um Fälschungen wirksam zu bekämpfen. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie sichergehen können, dass das von Ihnen gekaufte Produkt echte Danfoss-Qualität ist.