Volle Flexibilität des Systemdesigns
Für eine vollständige Flexibilität bezüglich Motorauswahl, Systemdesign und Energieeffizienz können Sie den eigenständigen Frequenzumrichter VLT® DriveMotor FCP 106 an den Induktionsmotor oder Permanentmagnetmotor Ihrer Wahl anbringen.
Dank des integrierten Kühlsystems und einer individuell anpassbaren Motoradapterplatte ist die Montage sehr einfach. Alternativ kann der VLT® DriveMotor FCP 106 mit Hilfe der Wandhalterung motornah montiert werden.

Sparen Sie Energie mit elektronischer Drehzahlregelung
Die Energiepreise erreichen derzeit immer neue Höchstwerte. Sparen Sie Energie und senken Sie Ihre Kosten so weit wie möglich! Unsere 9-Punkte-Checkliste von Danfoss Drives hilft Ihnen, die Energiefresser in Ihren Anlagen zu finden. Fangen Sie jetzt mit der Optimierung Ihrer Systeme an!
Es sind weder Schaltschränke noch lange Motorkabel nötig, wodurch Sie Kosten sparen können – gleichgültig, welches Systemdesign Sie gewählt haben.
Eingebaute Funktionen für einen reibungslosen und effizienten Pumpen-, Lüfter- und Förderbetrieb erleichtern die Integration und Inbetriebnahme dieses Antriebs für diese speziellen Anwendungen.
Versorgungsspannung und Leistungsbereich
- 3 x 380-480 V...0,55-7,5 kW
Eigenschaften und Vorteile
Integrierte Zwischenkreisdrosseln, die den THDi auf weniger als 46 % reduzieren, verlängern die Lebensdauer und minimieren die Oberschwingungsbelastung des Netzes.
Flexible Konnektivität durch das integrierte FC-Protokoll, Modbus und BACnet oder optionale Profibus Kommunikationsprotokolle
Der Frequenzumrichter funktioniert dank des Gehäuseschutzes IP66/Typ 4X und einer verstärkten Platinenbeschichtung auch in feuchten, verunreinigten und korrosiven Umgebungen zuverlässig.
Der Energiesparmodus spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Frequenzumrichters
Die hohe Überlastbarkeit unterstützt Anwendungen mit hohem Anlaufmoment.
Mit dem VLT® Memory Module MCM 101 können Erstausrüster und Maschinenhersteller Werkseinstellungen leicht implementieren, die Inbetriebnahme beschleunigen und Updates der Umrichter vereinfachen.
Installations- und Wartungskosten sinken, da externe Komponenten wie Steuer- und Überwachungsgeräte entfallen.
Produkte

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®
Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|
Kontakt
Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.