VLT® Decentral Drive FCD 302

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Dokumente
  • 3D-Modelle und Zeichnungen
  • Software
  • Verwandte Anwendungen
  • Fallstudien
  • Kontakt

Optimal für direkte Maschinenmontage

Mit seinem einfachen und robusten Design ist der VLT® Decentral Drive FCD 302 ein benutzerfreundliches Produkt mit hoher Leistung und umfassendem Schutz.

9 Tipps für mehr Energieeffizienz
Wissen Sie, wie Sie einfach und schnell Energieeinsparungen mit Antriebstechnik realisieren können?

Sparen Sie Energie mit elektronischer Drehzahlregelung

Die Energiepreise erreichen derzeit immer neue Höchstwerte. Sparen Sie Energie und senken Sie Ihre Kosten so weit wie möglich! Unsere 9-Punkte-Checkliste von Danfoss Drives hilft Ihnen, die Energiefresser in Ihren Anlagen zu finden. Fangen Sie jetzt mit der Optimierung Ihrer Systeme an!

Dezentrale Frequenzumrichter reduzieren den Bedarf an wertvollem Schaltschrankplatz. Und da die Frequenzumrichter motornah platziert sind, entfallen lange abgeschirmte Motorkabel.

Der VLT® Decentral Drive FCD 302 integriert sämtliche Optionen im Gerät, wodurch sich die Zahl der zu montierenden Gehäuse, Anschlüsse und Klemmen in der Anlage reduziert. Dadurch verringern sich die Kosten für die Montage, und die Fehleranfälligkeit sinkt erheblich.

Versorgungsspannung und Leistungsbereich

  • 3 x 380-480 V...0,37-3 kW

Eigenschaften und Vorteile

Flexible Installation, da der Frequenzumrichter für Motoren aller Hersteller geeignet ist

Schnelle und einfache Wartung aufgrund des steckbaren zweiteiligen Systemdesigns

Einfache Reinigung dank der glatten Oberfläche des Frequenzumrichters

Integrierte Netz- und Feldbus-Klemmen in Doppelstockausführung ermöglichen Kabeleinsparungen

Integrierte USB-Schnittstelle für den direkten Anschluss an einen Computer

SPS-Kapazität kann dank integrierter Smart Logic Control häufig deutlich kleiner ausfallen.

Individuelle Services für Danfoss  VLT und VACON-Frequenzumrichter

Individueller Service für Ihre Umrichter mit DrivePro®

Das umfangreiche Serviceangebot von Danfoss Drives umfasst den gesamten Lebenszyklus Ihrer Frequenzumrichter. Die DrivePro®-Services nutzen das Wissen unserer Experten. Dabei entsprechen die Serviceleistungen genau Ihren individuellen Anforderungen, ganz gleich, wo und wann Sie sie benötigen.

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp

3D-Modelle und Zeichnungen

3D-Modelle und Zeichnungen
Typ Name Sprache Aktualisiert Download Dateityp
Eplan-Zeichnung 134F6168_Eplan 29 Nov., 2024 855.5 KB .zip
Eplan-Zeichnung 134X0374_Eplan 29 Nov., 2024 842.1 KB .zip
Eplan-Zeichnung 134X0415_Eplan 29 Nov., 2024 862.8 KB .zip
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF1 29 Nov., 2024 5.3 MB .dxf
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF1 29 Nov., 2024 917.4 KB .pdf
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF1 Main switch 01 Dez., 2024 21.5 MB .stp
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF1 motor switch 01 Dez., 2024 18.7 MB .stp
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF1 no switch 01 Dez., 2024 19.2 MB .stp
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF2 29 Nov., 2024 962.4 KB .pdf
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF2 29 Nov., 2024 5.4 MB .dxf
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF2 Main switch 01 Dez., 2024 27.8 MB .stp
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF2 motor switch 01 Dez., 2024 26.1 MB .stp
Maßzeichnung MCAD FCD 302 MF2 no switch 01 Dez., 2024 25.6 MB .stp
Schaltplan Wiring Schematic FCD 302 01 Dez., 2024 346.1 KB .pdf

Software

Software
Typ Software Characteristic Name Version Sprache Veröffentlicht Status Download Dateityp

Verwandte Anwendungen

Durch sein IP66-Gehäuse ist der VLT Decentral Drive FCD 302 ideal für Förderbandanwendungen, Sortieranlagen, Anlagen in Reinigungsbereichen oder verteilte Anwendungen mit einer großen Anzahl Frequenzumrichtern, etwa in Getränke- und Nahrungsmittelbranchen sowie in der materialverarbeitenden Industrie.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Förderanlagen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Hygienische Oberflächen, weniger Varianten, höchste Zuverlässigkeit - das ist das VLT® FlexConcept® für Getränkeanlagen von Danfoss Drives. Speziell für Transportprozesse.  

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Frequenzumrichter für Pumpen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie

    Die Regelung der Pumpendrehzahl kann den Energieverbrauch erheblich reduzieren, die Lebensdauer der Pumpe verlängern und den Wasserverbrauch in Ihrem Betrieb drastisch senken.

Fallstudien

Kontakt

Für weitere Informationen oder um ein Angebot für diesen Frequenzumrichter zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte.