Der Frequenzumrichter VLT® DriveMotor 300 hat die inaktive Phase seines Lebenszyklus erreicht. Das bedeutet, dass er nicht mehr zu erwerben ist und sich nicht mehr in Produktion befindet. Ersatzteile und Serviceoptionen sind nicht mehr verfügbar. Der Betrieb eines Antriebs in dieser Phase kann zu unvorhersehbaren Prozessausfällen aufgrund von Verschleiß oder Fehlern führen.
Danfoss empfiehlt den Austausch durch den DrivePro® Retrofit Service zur Optimierung der Lebensdauer und zum Erhalt der Produktionsleistung Ihrer Anlage.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl des für Ihre Anwendung am besten geeigneten Ersatzprodukts, das die gewünschten Eigenschaften aufweist. Unsere intelligenten Produkte können Ihr System langfristig mit Blick auf die Zukunft optimieren.
Bestes Alternativprodukt: VLT® Decentral Drive FCD 302
Da der VLT® Decentral Drive FCD 302 kein exaktes Ersatzprodukt für den VLT® DriveMotor FCM 300 ist, empfehlen wir Ihnen, sich mit Ihrem Danfoss Ansprechpartner vor Ort in Verbindung zu setzen, um weitere Informationen zu erhalten.
The VLT® Decentral Drive FCD 302 ist die neue Generation der höchst erfolgreichen Frequenzumrichter VLT® Decentral Drive FCD 300 und beruht auf der VLT® AutomationDrive FC 302-Plattform. Er kombiniert die Hauptmerkmale in einem vollständig neu gestalteten Gehäuse, das optimal für die direkte Maschinen-/Wandmontage oder für die Montage direkt am Motor geeignet ist. Das neuartige Design vereinfacht Bestellung, Installation, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung. Separate Montage- und Signalverteilerboxen sowie externe 24-V-DC-Versorgung sind nicht erforderlich.
Kleines Gehäuse
(0,37–2,2 kW/0,5–3,0 PS)
Großes Gehäuse
(0,37–3 kW/0,5–4,0 PS)

Einfacher geht’s nicht!
Wir können Sie durch unseren DrivePro® Site Assessment Service unterstützen, der die Verwaltung Ihrer installierten Frequenzumrichter und Ihre Zukunftsplanung so einfach wie nie zuvor macht. Ein Danfoss-Experte bietet Ihnen einen detaillierten Überblick über all Ihre Frequenzumrichter und bildet den aktuellen und zukünftigen Wartungsbedarf präzise ab.