Überwachung von Wasser- und Abwasserprozessen

Großanlage in der Wassertechnik

Intelligenter Frequenzumrichter mit integrierter zustandsbasierter Überwachung für Wasser- und Abwassersysteme

Danfoss-Frequenzumrichter sind so leistungsfähig und intelligent, dass sie weit mehr können, als Antriebswellen zu steuern. Unsere neueste Generation von Frequenzumrichtern ist mit hochmoderner Sensortechnologie und integrierter Rechenleistung ausgestattet. Dies verwandelt sie in intelligente Geräte für die Wasser- und Abwassertechnik. Diese Intelligenz ermöglicht es den Betreibern, proaktiv Ausfälle zu reduzieren, Stillstandszeiten zu minimieren sowie ein höheres Niveau an Cybersicherheit und Effizienz in Wasser- und Abwassersystemen zu erreichen.

DrivePro Remote

Vorausschauend und vorbeugend: Zustandsbasierte Überwachung in Wasser- und Abwasseranwendungen

In Wasser- und Abwassersystemen bietet die Implementierung eines zustandsbasierten Überwachungssystems zahlreiche Vorteile, da es Probleme verhindert, noch bevor diese folgenschwere Störungen oder Ausfälle verursachen. Dies reduziert die Kosten und die Anzahl von Ausfällen, erhöht die Cybersicherheit und optimiert die Gesamtleistung.

Nutzen Sie die Daten zur Optimierung der Wasserversorgung in der Gemeinde

Die Nutzung der Daten bietet in Verbindung mit maschinellem Lernen nicht nur eine verbesserte Netzwerkleistung, sondern eine ganze Reihe weiterer Vorteile. Sie gewährleistet eine Echtzeitüberwachung, prädiktive Wartung und Optimierung der Systeme, und trägt damit maßgeblich zur Überwachung von Wasser- und Abwassersystemen sowie zur Reduzierung der damit verbundenen Risiken bei.

Zustandsbasierte Überwachung zur Erhöhung der Zuverlässigkeit, Reduzierung von Verstopfungen und Erkennung von Leckagen

Der Frequenzumrichter legt auf Grundlage der Pumpendrehzahl über einen definierten Betriebszeitraum die Basislinie für Leistungsaufnahme und Vibrationen fest. Nach Festlegung der Basislinie kann der Frequenzumrichter Anomalien anhand von Datenberichten in Echtzeit erkennen.

Zusätzlich zur Überwachung der Leistungsaufnahme überwacht der Frequenzumrichter noch die Motorwicklungen. Diese umfassende zustandsbasierte Überwachungsfunktion trägt zur Optimierung von Wasserbehandlung bei, führt zur Reduzierung von Leckagen sowie zu Kosteneinsparungen und ermöglicht außerdem einen reduzierten Wasser- und Energieverbrauch.

Digitalisierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Etablierung von Wasserverbrauchsmustern

Digitalisierung zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Etablierung von Wasserverbrauchsmustern

Neben der zustandsbasierten Überwachung und den Berichten bietet der Frequenzumrichter noch weitere Digitalfunktionen, die zur Steigerung der Effizienz im laufenden Betrieb, zur Senkung des Wasserverbrauchs und zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen dienen. Beispielsweise ist dieses Gerät standardmäßig mit einer integrierten Rückspülfunktion ausgerüstet, die ein Verzopfen der Pumpe verhindert.

Eine Digitalstrategie für die Verwendung für Ab- und Trinkwasser

Eine Digitalstrategie zur Dekarbonisierung, die bereits vielversprechende Ergebnisse in der Abwasserindustrie demonstrieren konnte, treibt die Ziele zur Reduzierung der CO2- und Treibhausgasemissionen voran. Die Steuerung mit intelligenten Frequenzumrichtertechnologien ist hierbei ein entscheidendes Element.