Meerwasserentsalzung durch Umkehrosmose

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Pumpen und Systeme zur Energierückgewinnung für Meerwasserentsalzung durch Umkehrosmose

Der Mangel an Süßwasser stellt in vielen Teilen der Welt eine Bedrohung für Gesundheit und Wohlstand dar. Es wird erwartet, dass in nur zehn Jahren ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten mit Wasserknappheit leben. Hinzu kommt, dass die Wasserknappheit als Ergebnis des Klimawandels schnell kritische Auswirkungen auf die lokale Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion nehmen kann.

Für die weltweiten Herausforderungen in Bezug auf Wasser sind innovative Lösungen erforderlich. Die Meerwasser-Umkehrosmose – oder Meerwasserentsalzung – (SWRO, Sea Water Reverse Osmosis) wird mehr und mehr zu einer führenden Technologie, um Meerwasser für verschiedene Zwecke in sauberes Süßwasser zu verwandeln (Trinkwasserbereitung, sanitäre Zwecke, Bewässerungsprojekte usw.).

Aufgrund der hohen Energieeffizienz und Betriebssicherheit hat sich die Meerwasserentsalzung zu einer der nachhaltigsten und kostengünstigsten Lösungen für Onshore-, Offshore- und Schiffsanwendungen entwickelt. Die Technologie ist sowohl zuverlässig als auch sicher und nutzt Hochdruckpumpen, die das Meerwasser durch spezielle Membranen für die Entsalzung drücken, um sauberes Süßwasser zu erhalten.

Danfoss bietet Ihnen ein umfangreiches Fachwissen und einzigartige Technologien, die Ihre SWRO-Lösungen noch effizienter machen. Mit Energieeinsparungen von bis zu 50 % stellen die Hochdruckpumpensysteme von Danfoss eine der kostengünstigsten und zuverlässigsten Lösungen dar, die gegenwärtig für die Entsalzung verfügbar sind. Wenn Sie das iSave System von Danfoss für die Energierückgewinnung einsetzen, können Sie den Großteil der im Prozess aufgewendeten Energie zurückgewinnen, um noch weitere Energieeinsparungen zu erzielen.

Funktionen und Vorteile

Lösungen für kleine und mittelgroße SWRO-Systeme

Umfangreiches Anwendungswissen

Hoher Wirkungsgrad – kurze Amortisationszeit

Kleine Stellfläche, kompakte Bauweise

Lange Lebensdauer, hohe Betriebszeit, einfache Wartung

Fallbeispiele für Umkehrosmose

Fallbeispiele für Umkehrosmose

Erfahren Sie mehr darüber, wo Sie unsere APP Pumpen und iSave Systeme zur Energierückgewinnung in Umkehrosmose-Anwendungen einsetzen können.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss } else { APP S 674 Hochdruckpumpen – Danfoss }
    APP-Pumpen S 674

    Die APP-Pumpen S 674 sind für Offshore-Anwendungen mit Meerwasser-Umkehrosmose (Sea Water Reverse Osmosis, SWRO) ausgelegt und bieten die höchsten Wirkungsgrade der Branche. Die Pumpen sind mit API-674- und ATEX-Zulassung erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { iSave System zur Energierückgewinnung – Danfoss; } else if (isBigColumns) { iSave System zur Energierückgewinnung – Danfoss } else { iSave System zur Energierückgewinnung – Danfoss }
    iSave® Regler zur Energierückgewinnung für Hochdruck-Membrananwendungen

    Mit ihrer 3-in-1-Bauweise, die hocheffiziente isobare Drucktauscher mit Rootspumpen mit positivem Hubvolumen und Elektromotoren integriert, bieten iSave® ERDs große Energieeinsparungen auf kleinem Raum. Deckt Zuggrößen von 200–3000 m3/Tag ab

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.