Entsalzung

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt
Trinkwasser – Entsalzungslösungen – Danfoss

Nachhaltige Entsalzung mit maximaler Energieeffizienz

Nach Angaben der Vereinten Nationen stellt die Verknappung von Wasser eine der größten Herausforderung für die Welt von heute und morgen dar. Es sind dringend nachhaltige Lösungen für neue Süßwasservorräte erforderlich; Lösungen, die einen direkten Weg von Meerwasser zu Süßwasser kostengünstig und mit minimalen Auswirkungen auf Klima und Natur anbieten.

Aufgrund der hohen Energieeffizienz und Betriebssicherheit ist das Verfahren der Meerwasser-Umkehrosmose (SWRO) eine der nachhaltigsten und kostengünstigsten Lösungen für die Umwandlung von Meerwasser in trinkbares Süßwasser. Gleichzeitig wird die Weiterentwicklung der SWRO-Technologie derzeit rasant vorangetrieben, um die Energieeffizienz zu verbessern und eine großflächige Süßwasserproduktion zu unterstützen.

Funktionen und Vorteile

Extrem niedriger Energieverbrauch

Extrem niedrige Wartungskosten

Einfache Bedienung

Minimaler Wartungsaufwand und lange Wartungsintervalle

Geringer Platzbedarf, aber effektiv, kompakt und leicht

Danfoss übernimmt die Führung bei SWRO-Innovationen

Danfoss engagiert sich besonders darin, die Entsalzungsindustrie mit energieeffizienten SWRO-Lösungen zu unterstützen. Das Produktangebot umfasst vier Kerntechnologien mit Hochdruckpumpen, AC-Antrieben, Energierückgewinnungsgeräten sowie Geräten für die Druck- und Flüssigkeitsregelung. Miteinander kombiniert bilden sie hocheffiziente und langlebige Wasseraufbereitungslösungen, die im Vergleich zu herkömmlichen Kreiselpumpensystemen ohne Energierückgewinnungsgeräte und Antriebe Energieeinsparungen von bis zu 65 % ermöglichen. 

Zu Land, zu Wasser – überall

Während sich mit großen Umkehrosmoseanlagen ganze Städte mit Süßwasser versorgen lassen, sind kompakte Lösungen ideal, um Hotels und Resorts, Schiffe und Offshore-Anlagen mit sauberem Wasser zu versorgen.

Entsalzung von Meerwasser – Danfoss

Die Herausforderungen von heute – Die Chancen von morgen

Wasser ist lebensnotwendig. Der Mangel an Süßwasser hat Innovationen vorangetrieben, die darauf abzielen, effiziente und klimafreundliche Lösungen zu finden, mit denen Meerwasser in frisches, sauberes Wasser verwandelt wird.
Umkehrosmose ist die führende Technologie. Sie ist einfach, zuverlässig und benötigt weniger Energie als andere Entsalzungstechniken.

Entsalzungssystem von Danfoss

Mit Meerwasser eine nachhaltige Zukunft gestalten

Einsparungen von 65 % bei Ihren Entsalzungssystemen mit Danfoss Hochdruckpumpen, Danfoss Druckmessumformern, Danfoss Antrieben und Energierückgewinnungsgeräten (iSave) von Danfoss im Vergleich zu Entsalzungsanlagen mit Kreiselpumpen und ohne Energierückgewinnungsgeräte und Antriebe.

Modulare Entsalzungsanlage von Acciona – Danfoss

Acciona und Danfoss entwickeln innovative SWRO-Lösung

Mithilfe technologisch fortschrittlicher Lösungen ist es Acciona gelungen, eine innovative modulare Meerwasserentsalzungsanlage (SWRO) für die Sarlux-Raffinerie auf Sardinien, Italien, zu entwickeln, die den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Lösungen reduziert.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { DST P40I Druckmessumformer; } else if (isBigColumns) { DST P40I Druckmessumformer } else { DST P40I Druckmessumformer }
    DST P40I Druckmessumformer aus Titan für raue Umgebungsbedingungen

    Für den Einsatz in korrosiven Umgebungen bietet Danfoss den neuen robusten Druckmessumformer DST P40I aus Titan an, der über ein keramisches Drucksensorelement verfügt. Der DST P40I eignet sich für Anwendungsbereiche wie Entsalzungsanlagen, Meerwasserkühlung und chemischen Verfahrensanlagen.

  • if (isSmallPicture) { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss } else { APP-Hochdruckpumpen – Danfoss }
    Hochdruckpumpen für Umkehrosmoseanwendungen

    Hochdruckpumpen für Umkehrosmoseanwendungen. Zuverlässige und nachhaltige Lösungen für die Entsalzung zu Lande, zu Wasser oder für die Off-Shore-Entsalzung. 

  • if (isSmallPicture) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet; } else if (isBigColumns) { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet } else { Der VLT® Passive Low Harmonic Drive PLHD 90 kW - Schrank geöffnet }
    VLT® AQUA Drive als netzrückwirkungsfreier Passive Low Harmonic Drive

    Die Wasserversorgung stellt besondere Anforderungen an die Antriebe. Danfoss Drives hat einen neuen passiven Low-Harmonic-Drive mit VLT® AUQA Drive, der nahezu netzneutral arbeitet.

  • if (isSmallPicture) { VLT® AQUA Drive FC 202; } else if (isBigColumns) { VLT® AQUA Drive FC 202 } else { VLT® AQUA Drive FC 202 }
    VLT® AQUA Drive FC 202

    Der VLT® AQUA Drive FC 202 optimiert die Regelung aller Pumpenarten und verfügt über einen Kaskadenregler. Zudem kann er alle gängigen Motortypen ansteuern und erhöht die Energieeffizienz auch Ihrer Wasseranwendung.

  • Einzigartiger Kaskadenregler mit Hot-swap-Technologie

Kontakt

Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.