Verbesserte Systemleistung durch Pumpenoptimierung
In Kälte- und Klimaanwendungen lässt sich die Systemleistung durch die Optimierung des Pumpbetriebs deutlich verbessern. Mit zahlreichen pumpenspezifischen Regelfunktionen und intelligenten Schutzfunktionen optimieren Frequenzumrichter von Danfoss die Produktion und schützen den Frequenzumrichter, den Motor und die Geräte im System. Sie stellen bei einer Leckage oder einem Rohrbruch eine optimierte Flüssigkeitszufuhr sicher.
Kontinuierliche Wasser- oder Glykolversorgung kann bei Leckage oder Rohrbruch sichergestellt werden. Eine Verringerung der Antriebsgeschwindigkeit verhindert beispielsweise Überlast, und ein niedrigerer Durchfluss stellt den Zufluss sicher.
Leckageschutz
Die in die Danfoss-Frequenzumrichter integrierten Funktionen Trockenlaufschutz und Kennlinienende überwachen, dass die Pumpe nicht läuft, ohne den gewünschten Druck zu erzeugen, beispielsweise im Fall von Rohrleckagen. In dieser Situation löst der Frequenzumrichter dann einen Alarm aus, stoppt die Pumpe oder führt eine andere vorprogrammierte Aktion aus.
Der Durchflussausgleich in Lüfter- und Pumpenanlagen führt zu deutlichen Energieeinsparungen und verringert die Installationskosten. Ein nahe am Lüfter oder an der Pumpe installierter Drucksensor liefert einen Sollwert, der es ermöglicht, den Druck an der Entladeseite der Anlage konstant zu halten. Der Frequenzumrichter passt den Drucksollwert fortlaufend an, damit dieser der Anlagenkennlinie entspricht.
Eine Pumpe verbraucht normalerweise während des Betriebs mehr Leistung, je schneller sie läuft – entsprechend einer Kurve, die durch Pumpen- und Anwendungsauslegung bestimmt wird. Die Funktion „kein/niedriger Fluss“ erkennt Situationen, in denen die Pumpe schnell läuft, jedoch nicht unter voller Last. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass das Wasser nicht mehr zirkuliert, die Pumpe trocken läuft oder eine Leckage in einer Leitung vorliegt. Die kontinuierliche Flüssigkeitsversorgung lässt sich bei Leckage oder Rohrbruch sicherstellen. Eine Verringerung der Antriebsgeschwindigkeit verhindert beispielsweise Überlast, und ein niedrigerer Durchfluss stellt den Zufluss sicher.
Erzielen Sie zusätzliche Energieeinsparungen
Die Automatische Energie-Optimierung (AEO) bietet zusätzliche Energieeinsparungen von bis zu 5 %. Diese Funktion passt den Eingangsstrom an die tatsächliche Motordrehzahl und -last an. Sie nutzt nur den Strom, der für Motorerregung und Betrieb mit dieser Last erforderlich ist. Dies verhindert zusätzliche thermische Verluste im Motor.
Mit Wirkungsgraden bis zu 99 % und einem Wirkleistungsfaktor größer 0,9 sind Frequenzumrichter von Danfoss deutlich besser als vergleichbare Frequenzumrichter. Verluste für Drosseln und Filter sind in diesen Werten bereits berücksichtigt. Dies verringert nicht nur die direkten Energiekosten für den Frequenzumrichter, sondern auch die Kosten für Kühlung und Abführung zusätzlicher Wärme.

Entdecken Sie versteckte Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude
Viele Unternehmen investieren in erneuerbare Energien wie Fotovoltaik auf dem Dach oder kaufen Ökostrom ein. Aber ist das genug?
Entdecken Sie mit dem neuen Online-Tool die versteckten Energieeffizienz-Champions in Ihrem Gebäude. Erfahren Sie, mit welchen Einstellungen Sie am meisten Energie, Kosten und Emissionen sparen.

Das umweltfreundlichste Hotel der Welt verbraucht 60 % weniger Energie
Das Crowne Plaza Copenhagen Towers Hotel optimiert Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit mit VLT® HVAC Drive.

Sparen Sie Energie mit elektronischer Drehzahlregelung
Die Energiepreise erreichen derzeit immer neue Höchstwerte. Sparen Sie Energie und senken Sie Ihre Kosten so weit wie möglich! Unsere 9-Punkte-Checkliste von Danfoss Drives hilft Ihnen, die Energiefresser in Ihren Anlagen zu finden. Fangen Sie jetzt mit der Optimierung Ihrer Systeme an!
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Start Controller MCD 100Der VLT® Soft Start Controller MCD 100 ist ein sehr kostengünstiger und kompakter Softstarter für die DIN-Hutschienenmontage, der grundlegende Funktionen für sanftes Starten und Stoppen bietet. Die Rampenzeit lässt sich über Drehschalter individuell von 0,4 bis 10 Sekunden einstellen; für das Anlaufmoment sind Werte von 0 bis 85 % des Anlauf-Drehmoments direkt am Netz einstellbar.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Compact Starter MCD 201 und MCD 202Zwei Softstarter-Produktreihen, die eine Gesamtlösung für das Starten von Motoren bis 110 kW bieten. Der MCD 201 verfügt über effiziente Motorstartfunktionen, während die erweiterte Version MCD 202 eine verbesserte Softstartfunktionalität und zusätzliche Motorschutzfunktionen bietet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Soft Starter MCD 500Der VLT® Soft Starter MCD 500 bietet eine umfassende Lösung zum sanften Starten und Stoppen von Drehstromasynchronmotoren. Durch die Kombination von VLT®-Softstartern mit Drehstrommotoren können Sie Energie, Platz und Kosten sparen und die Lebensdauer Ihres Systems verlängern, da Ihre Motoren, Leistungskabel und das elektrische System weniger stark beansprucht werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® 100 FLOWDer VACON® 100 FLOW ist ein Frequenzumrichter, der in industriellen Pumpen- und Lüfteranwendungen die Durchflussregelung verbessert und Energie einspart. Zu seinen speziell angepassten Funktionen zählen Mehrpumpenlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® HVAC Drive FC 102Der robuste und intelligente Frequenzumrichter FC102 optimiert Pumpen- und Lüfteranwendungen in Gebäudemanagementsystemen und lässt sich in den meisten Klimazonen im Freien einsetzen.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix-Serverräume - Absolut zuverlässige KlimaanlageEquinix verbindet die führenden Unternehmen der Welt mit ihren Kunden, Mitarbeitern und Partnern in den am meisten vernetzten Rechenzentren.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Das umweltfreundlichste Hotel der Welt verbraucht 60 % weniger StromDer VLT® HVAC Drive trägt zu der optimierten Energie- und Kosteneffizienz des Hotels Crowne Plaza Copenhagen Towers bei. So ist das Hotel nahezu klimaneutral und verbraucht 60 % weniger Energie als vergleichbare Hotels.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss und Inertech verändern die Zukunft der Kühlung von RechenzentrenDie neue Lösung ermöglicht eine Erweiterung ohne Kompromisse bei der Sicherheit, verbraucht weniger Energie und Wasser und ist kostengünstiger als herkömmliche Kälteanlagen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }85 % weniger Energie beim Anlauf für Reindl KältetechnikVLT® Refrigeration Drive sorgt für eine optimale Steuerung des Entfeuchters im Heutrocknungsprozess.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Minimierter Energieverbrauch für Friends Arena200 VACON® 100 HVAC-Antriebe sorgen für eine optimierte Energiekontrolle der Pumpen und Lüfter und verbessern die Sicherheit im größten Stadion Schwedens.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }30% Energieeinsparung bei Yamana GoldVACON® AC-Antriebe verbessern den Betrieb unterirdischer Lüftungs- und Pumpsysteme und senken den Energieverbrauch vieler Anwendungsprozesse.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.