Geringere Installations- und Betriebskosten bei Kaltwassersätzen
Der Kaltwassersatz ist das Herzstück eines HVAC-Systems und kühlt das Wasser oder die Sole, mit der die Luft in Gebäuden oder Industrieprozessen gekühlt und entfeuchtet wird. Es handelt sich um eine vormontierte Einheit, die Wasser oder Sole mithilfe eines Verdampfers kühlt und über einen internen oder externen Verflüssiger mit entsprechender Regelung verfügt. Der Verflüssiger ist entweder wassergekühlt oder luftgekühlt. Ein auf solch einer Bauweise basierender Kaltwassersatz wird in verschiedensten Anwendungen eingesetzt, von Raumkühlung bis hin zu Prozesszwecken.
Ein typischer modularer Kaltwassersatz nutzt Tandem-Verdichter mit fester Drehzahl, damit das modulare System eine gewisse Teillastfähigkeit hat. Diese Geräte teilen sich das gleiche Wassersystem, um das Gebäude mit gekühltem oder erwärmten Wasser zu versorgen.
Danfoss bietet die Möglichkeit, anstelle eines Tandem-Verdichters mit fester Drehzahl nur einen drehzahlgeregelten Verdichter zu verwenden, um den Leistungsbedarf des modularen Kaltwassersatzes besser abzudecken.
Warum sollte man die drehzahlgeregelten Verdichter von Danfoss für modulare Kaltwassersätze wählen?
Für den Endverbraucher:
- Mit der drehzahlgeregelten Verdichterlösung von Danfoss bietet die Einheit eine weitaus bessere saisonale Energieeffizienz und somit Energieeinsparungen das ganze Jahr über. Das Energieeinsparungspotential im Heiz- und Kühlbetrieb wird in der nachfolgenden Graphik in Abhängigkeit der Umgebungstemperatur verdeutlicht:
Für den Seriengerätehersteller:
-
- Vollständige Drehzahlregelung, bei der alle Einheiten für beste Effizienz und Modulation drehzahlgeregelte Verdichter nutzen.
- Eine Lösung, bei der eine Kombination aus drehzahlgeregelten Verdichtern mit anderen Verdichtermodulen mit fester Drehzahl verwendet wird, ermöglicht eine gute Verbesserung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Kosteneffizienz.
- Kostensenkungen können erreicht werden, da weniger Komponenten – z. B. mehrere Verdichter mit fester Drehzahl, Relais und Druckschalter – benötigt werden; außerdem verringert sich die Anzahl der benötigten Rohrleitungen.
- Modulare Kaltwassersätze mit drehzahlgeregelten Verdichterlösungen von Danfoss bieten Herstellern auch die Chance, eine Alternative zu VRF-Einheiten anzubieten.
- Die drehzahlgeregelte Bauweise bei VZH-Kaltwassersätzen bietet Herstellern auch die Möglichkeit, statt Einheiten mit herkömmlicher On/Off-Verdichtertechnologie innovative und differenzierte Lösungen anzubieten, die das Produkt- und Markenimage verbessern können.
Von welchen anderen Vorteilen profitieren Ihre Kunden, wenn sie sich für die drehzahlgeregelten Verdichter von Danfoss entscheiden?
- Niedrige Installationskosten: Dank der schnelleren Anpassung an den Kühlbedarf hat der Hersteller oder der Installateur die Möglichkeit, auf Pufferwassertanks zu verzichten oder diese zu verkleinern, was zu erheblichen Einsparungen bei Kosten und Platzbedarf führt.
- Niedrigerer Geräuschpegel: Unter Teillastbedingungen, insbesondere nachts, haben drehzahlgeregelte Kaltwassersätze einen niedrigeren Geräuschpegel als herkömmliche On/Off-Verdichter – sowohl im Betrieb als auch in der Anlaufphase.
- Kurze Amortisationszeit: Mit dieser innovativen Technologie kann die Amortisationszeit für den Endkunden auch nur 2 Jahre betragen.
- Geringere Umweltbelastung: Geringere Umweltbelastung mit dem Kältemittel R410A
Die wichtigsten Vorteile für Kunden
- Energieeinsparungen
- Niedrige Installationskosten
Hervorgehobene Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VSHDrehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss für Anwendungen der Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich und die Prozesskühlung. R410A, einzelne Geräte. VSH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der ersten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS302. VZH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der zweiten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS303. VRJ: Erste drehzahlgeregelte Scrollverdichter der Oberklasse mit Frequenzumrichter CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VRJDrehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss für Anwendungen der Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich und die Prozesskühlung. R410A, einzelne Geräte. VSH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der ersten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS302. VZH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der zweiten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS303. VRJ: Erste drehzahlgeregelte Scrollverdichter der Oberklasse mit Frequenzumrichter CDS801.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VTZ - Drehzahlgeregelter HubkolbenverdichterDrehzahlgeregelte Hubkolbenverdichter von Danfoss verhindern ein Überdimensionieren und -takten von Kältesystemen. Der Verdichter passt sich automatisch der aktuellen Last an. Durch die Kombination eines effizienten Danfoss Maneurop® Hubkolbenverdichters mit einem Danfoss Drive bietet das Unternehmen ein innovatives und intelligentes Paket, das sich der Technologie der Drehzahlregelung bedient. Es liefert einen überragenden Wirkungsgrad in der gesamten Palette der Präzisionskühlung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - VTTÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TT von Danfoss sind mit einer Kapazität von bis zu 400 Tonnen/1430 kW erhältlich und verwenden das Kältemittel R134a. Dieser Verdichter ist auf Anwendungen mit wasser- und verdunstungsgekühlten Kaltwassersätzen ausgelegt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TGSÖlfreie Verdichter der Baureihe Turbocor® TGS von Danfoss sind in vier verschiedenen Modellen erhältlich, die von 40 Tonnen bis 150 Tonnen/140 kW bis 540 kW reichen und das Kältemittel HFO1234ze mit extrem niedriger GWP-Zahl verwenden.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Effizientes Nahwärmenetz in Eurasburg (Schwaben) | Made with DanfossSo geht Wärmewende! Ein Nahwärmenetz-Projekt in Eurasburg (Schwaben) zeigt, wie wir die Wärmeversorgung auf dem Land sichern und Heizen für uns alle bezahlbar bleibt – jetzt mehr erfahren!
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Energieeffiziente Universitäts-Klinik in TübingenWie kann man eine Klinik möglichst energieeffizient gestalten? Mit dem Einsatz der richtigen Komponenten und guter Planung! Lesen Sie mehr über das Projekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ölfreie Zentrifugalverdichter: von R134a auf R1234zeDer Danfoss Turbocor® TG310-Verdichter ist der erste 60-90TR-Verdichter, der mit dem Kältemittel R1234ze auf den Markt gebracht wurde, einem Kältemittel mit einem extrem niedrigen Treibhauseffekt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }WindkraftWindturbine zur Herstellung von Wasser, die durch ein energieeffizientes Kühlsystem mit drehzahlgeregeltem Scrollverdichter gekühlt wird
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ProzesskaltwassersätzeDie Drehzahlregelung mit Danfoss Turbocor® ölfreien Zentrifugalverdichtern garantiert eine zuverlässige Prozesskühlung und eine effiziente Komfortkühlung im Werk
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hotel mit Kaltwassersatz nachgerüstetDie Nachrüstung des Kaltwassersatzes mit Frequenzumrichter in einem 5-Sterne-Hotel bringt riesige Einsparungen bei Installations-, Betriebs- und Wartungskosten. Dafür wurde ein kompakter ölfreier Danfoss Turbocor® Verdichter mit Frequenzumrichter eingesetzt.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.