Neocharge

  • Übersicht
  • Dokumente
  • Kontakt

Schneller zur geringerer Füllmenge

NeoCharge ist bahnbrechend in der Industriekälte. Diese einzigartige und dennoch einfache Technologie reduziert die Füllmenge sowohl in neuen als auch in bestehenden Systemen. Dank der einfachen Installation in jedem Systemtyp bietet Ihnen NeoCharge einen schnellen Weg zu geringen Füllmengen.

Einführung von NeoCharge: Senken Sie Energiekosten und erhöhen Sie die Leistung bei gleicher Kältemittelmenge

NeoCharge ermöglicht den Betrieb von Direktverdampfungssystemen (DX) ohne Überhitzung. In traditionell überfluteten Systemen reduziert NeoCharge die umgewälzte Kältemittelmenge auf das niedrigste mögliche Niveau, während die Systemleistung konstant bleibt. Kurz gesagt, NeoCharge ist eine Komplettlösung, die einen Wendepunkt im Betrieb von industriellen Kälteanlagen darstellt:

  • Senkung der Energiekosten um bis zu 20%
  • Leistungssteigerung um bis zu 40%
  • Einfach zu installieren, Plug & Play Lösung
  • Kompatibel mit jedem Ammoniak-Kühlsystem
  • Nachrüstung bestehender Systeme oder Einsatz in Neuprojekten
  • Kleinere Systemstellfläche, Flüssigkeitsabscheider und Rohrleitungssysteme

Betreiben Sie Ihr System mit geringerer Füllmenge. 

Schalten Sie Ihr Geschäft in den Turbomodus.

Video ansehen (Englisch)

So funktioniert NeoCharge in DX- und Pumpsystemen

NeoCharge ist eine einfache Lösung, die die Kühlstellenregelung signifikant verbessert. Im Wesentlichen stellt sie sicher, dass Verdampfer immer mit genau der richtigen Kältemittelfüllmenge versorgt werden. Die Lösung umfasst Fühler, elektronische Regler und Ventile.

Einfach ausgedrückt erfasst NeoCharge die Flüssigkeitsmenge, die aus jedem Verdampfer austritt, um die Einspritzung zu regeln. Das Herzstück der Lösung ist der Regler, der mit nur wenigen Parametern läuft.

Das System basiert auf Unterschieden in der Wärmeleitfähigkeit von Flüssiggas, um zuverlässige zweiphasige Messungen durchzuführen. Es ist mit einem Doppelfühlersystem ausgestattet, das einmal auf Überhitzung und einmal auf wärmeunterstützten Überhitzungssignalen basiert.

Produktübersicht:

NeoCharge Controller

Die NeoCharge-Technologie, betrieben durch den EKE 450, steuert den Kältemittelfluss intelligent für optimale Kühlleistung. Dieses fortschrittliche System kann entweder mit einem einzelnen Einspritzventil oder einem vollständigen Verdampfer betrieben werden, was Flexibilität und Anpassungsfähigkeit gewährleistet. Sein Plug & Play-Design und die minimalen Konfigurationsanforderungen machen die Installation einfach. Zudem sorgen eingebaute Sicherheitsfunktionen für einen kontinuierlichen Betrieb, minimieren Ausfallzeiten und maximieren die Systemverfügbarkeit.

 

NeoCharge Sensor

Der beheizte Sensor von NeoCharge überwacht die Verdampferbedingungen genau und liefert Echtzeiteinblicke zum Nassdampfanteil. Dieser kompakte und einfach zu installierende Sensor ist ideal für die Nachrüstung bestehender Systeme und verbessert die Leistung bestehender industrieller Luftkühler.

 

NeoCharge Ventile

Die Kompatibilität von NeoCharge erstreckt sich auf traditionelle Pumpenumlaufsysteme (CCR) mit der Ergänzung neuer PWM (Pulsweitenmodulation) Ventile-/Funktionsmodule. Diese Module lassen sich leicht in bestehende ICF-Plattformen integrieren und bieten größere Flexibilität und Anwendungsmöglichkeiten. Das System ist auch mit ICM- und AKVA-Ventilen kompatibel, was seine Vielseitigkeit weiter erhöht.

Mehr Informationen hier

Verleihen Sie Ammoniaksystemen neues Leben mit Danfoss

Seit mehr als 150 Jahren ist Ammoniak das weltweit vertrauenswürdigste Kältemittel. Jetzt ermöglicht Ihnen NeoCharge, Ammoniaksystemen ein zweites Leben zu geben, indem die Füllmenge reduziert, die Systemleistung gesteigert und die Energieeffizienz optimiert wird.

Doch das ist nicht alles, was wir Ihnen bieten können. Als internationaler Marktführer in der Ammoniak-Kühltechnik spielt Danfoss weiterhin eine Schlüsselrolle bei der sicheren und energieeffizienten Anwendung der Ammoniakkühlung.

Weitere Lösungen für Ammoniaksysteme anzeigen

Dokumente

Dokumente
Typ Name Sprache Gültig für Aktualisiert Download Dateityp
Werbematerial Introducing NeoCharge: Cut energy costs and increase capacity Englisch Mehrfach 13 Sept., 2024 528.4 KB .pdf
Broschüre NeoCharge - die Abkürzung zu geringeren Füllmengen Deutsch Mehrfach 29 Sept., 2024 16.1 MB .pdf
Broschüre NeoCharge - take the shortcut to low-charge Englisch Mehrfach 16 Sept., 2024 2.1 MB .pdf
Broschüre NeoCharge - take the shortcut to low-charge Französisch Frankreich 25 Feb., 2025 7.9 MB .pdf
Werbematerial NeoCharge: zur Senkung der Energiekosten und Erhöhung der Leistung Deutsch Mehrfach 29 Sept., 2024 2.8 MB .pdf

Kontakt

Buchen Sie eine 15-minütige Einführung über NeoCharge

Wenn Sie Fragen zu NeoCharge haben, Expertenrat benötigen oder Partnerschaftsmöglichkeiten erkunden möchten, wenden Sie sich bitte an uns.

Christian Heister
Account Manager
Industrial Refrigeration
Danfoss GmbH

Gerne berate ich Sie - Setzen Sie sich mit mir in Verbindung

*
*
*
*

Please read our data Privacy Policy.