Industriekälteprodukte für CO₂

Unser vollständiges Produktangebot für Industriekälte mit CO₂

Regelventile

  • if (isSmallPicture) { ICMTS – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICMTS – Danfoss } else { ICMTS – Danfoss }
    ICMTS

    ICMTS ist ein Motorventil, das von einem Stellantrieb Typ ICAD 600A-TS angetrieben wird. Es ist zur Regelung des Gasstroms im transkritischen Bereich oder von Flüssigkeit im unterkritischen Bereich vom Gaskühler in transkritische CO₂-Systeme konzipiert. ICMTS kann auch für andere Regelfunktionen in CO₂-Systemen eingesetzt werden. ICMTS-Ventile sind so konstruiert, dass die Öffnungs- und Schließkräfte ausgeglichen sind. Ausgelegt für Hochdruck-CO₂-Systeme und Anwendungen mit einem maximal zulässigen Betriebsüberdruck von 140 bar. 

  • if (isSmallPicture) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss } else { Pilotventile für ICS Flexline™ – Danfoss }
    Pilotventile für ICS Flexline™

    Das umfangreiche Angebot an Pilotventilen von Danfoss umfasst: Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVP Differenzdruck-Pilotventil, Typ CVPP Druckgeregeltes Pilotventil mit Referenzdruckanschluss, Typ CVC Elektronisch gesteuertes Pilotventil zur Konstantdruckregelung, Typ CVE Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NC) Magnet-Pilotventil, Typ EVM (NO) Ventilgehäuse, Typ CVH für Pilotventile, zum Einbau in externe Pilotleitungen.

  • if (isSmallPicture) { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte; } else if (isBigColumns) { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte } else { ICS Flexline™ – Die Produktfamilie für Industriekälte }
    ICS Flexline™ – servogesteuerte Ventile

    Die pilotgesteuerten Hauptventile der ICV Flexline™-Plattform von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.

  • if (isSmallPicture) { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss } else { ICM Flexline™ Motorventile – Danfoss }
    ICM Flexline™ – Motorventile

    Die Motorventile der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss sind schnell und einfach zu handhaben, zu installieren und zu warten – dank ihres geringen Gewichts und der kompakten Bauweise.

Magnetventile

  • if (isSmallPicture) { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert; } else if (isBigColumns) { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert } else { EVR-Magnetventile, direkt- oder servogesteuert }
    EVR®-Magnetventile, stromlos geöffnet (NO) oder geschlossen (NC)

    Danfoss bietet ein vollständiges Sortiment an servogesteuerten Magnetventilen für Klimaanlagen. EVR-Ventile können in Flüssigkeits-, Saug- und Heißgasleitungen eingesetzt werden, die Ventile sind mit fluorierten Kältemitteln, einschließlich Hochdruckkältemitteln wie R-410A (EVRH), kompatibel.

  • if (isSmallPicture) { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss; } else if (isBigColumns) { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss } else { ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil – Danfoss }
    ICLX Flexline™ – zweistufiges Magnetventil

    Die neuen ICLX-Ventile sind Teil der ICV Flexline™-Reihe von Danfoss. Bei den ICLX-Ventilen von Danfoss handelt es sich um zweistufige servogesteuerte Hauptventile mit Pilotmagnetventilen.

Ventilstationen

Rohrleitungskomponenten und Filter

  • if (isSmallPicture) { FIA 15-200 Schmutzfänger Danfoss; } else if (isBigColumns) { FIA 15-200 Schmutzfänger Danfoss } else { FIA 15-200 Schmutzfänger Danfoss }
    FIA 15-200 Schmutzfänger

    FIA Schmutzfänger sind in Eck- und Durchgangsausführung erhältlich und sorgen für optimierte Durchflusseigenschaften. Die Konstruktion des Schmutzfängers ermöglicht eine einfache Installation und gewährleistet eine schnelle Inspektion und Reinigung des Schmutzfängers. Eingesetzt werden FIA Schmutzfänger vor automatischen Regelungen, Pumpen, Verdichtern usw., bei der ersten Inbetriebnahme einer Anlage und überall dort, wo eine kontinuierliche Filterung des Kältemittels erforderlich ist, um das Risiko eines unerwünschten Systemausfalls und den Verschleiß der Anlagenkomponenten zu reduzieren.

  • if (isSmallPicture) { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss } else { DCR „Burn-out“ Filtertrockner – Danfoss }
    DCR Filtertrockner

    DCR ELIMINATOR® Filtertrockner schützen Kälte-, Gefrier- und Klimaanlagen vor Feuchtigkeit, Säuren und Feststoffpartikeln. Ein DCR Filtertrockner ist ein Teile-Programm bestehend aus einem DCR Gehäuse, einem Deckel und austauschbaren Kerneinsätzen vom Typ 48-DM, 48-DC, 48-DA und 48-F.

  • if (isSmallPicture) { REG-SA SS REG-SB SS; } else if (isBigColumns) { REG-SA SS REG-SB SS } else { REG-SA SS REG-SB SS }
    Regelventile – REG-SA SS und REG-SB SS

    REG-SA SS und REG-SB SS sind Handregelventile aus Edelstahl in Eck- oder Durchgangsausführung, die in geschlossener Stellung als normale Absperrventile dienen.

  • if (isSmallPicture) { SCA-X 15-125 Rückschlagventil und Absperrventil – Danfoss; } else if (isBigColumns) { SCA-X 15-125 Rückschlagventil und Absperrventil – Danfoss } else { SCA-X 15-125 Rückschlagventil und Absperrventil – Danfoss }
    SCA-X 15-125 Rückschlagventil und Absperrventil

    Beim SCA-X handelt es sich um ein Rückschlag-/Absperrventil mit eingebauter Absperrfunktion. Die SCA-X Ventile sind als Eckausführungen erhältlich.

  • if (isSmallPicture) { CHV-X 15-125 – Rückschlagventile – Danfoss; } else if (isBigColumns) { CHV-X 15-125 – Rückschlagventile – Danfoss } else { CHV-X 15-125 – Rückschlagventile – Danfoss }
    CHV-X 15-125 – Rückschlagventile

    Die CHV-X-Rückschlagventile sind als Durchgangs- und Eckausführungen erhältlich. Die Ventile öffnen bei sehr geringen Differenzdrücken, sorgen für einen optimalen Durchfluss und lassen sich für Inspektions- und Wartungsarbeiten leicht auseinandernehmen.

Fühler

Sicherheitsventile

  • if (isSmallPicture) { DSV-Wechselventil - Danfoss; } else if (isBigColumns) { DSV-Wechselventil - Danfoss } else { DSV-Wechselventil - Danfoss }
    DSV-Wechselventil

    DSV sind Dreiwegeventile, die speziell für den Einsatz mit 2 Sicherheitsventilen ausgelegt sind. Die Ventile sind mit Gewinden für Nippel/Flansch-Anschluss zur einfachen Inspektion oder zum Austausch der Sicherheitsventile ausgestattet.

  • if (isSmallPicture) { SFA-Sicherheitsventile von Danfoss; } else if (isBigColumns) { SFA-Sicherheitsventile von Danfoss } else { SFA-Sicherheitsventile von Danfoss }
    SFA

    SFA sind gegendruckabhängige Sicherheitsventile in Eckausführung und wurden speziell für den Schutz von Behältern und Komponenten gegen Überdruck konzipiert. Die Ventile erfüllen die strengen Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen der internationalen Zulassungsbehörden für Industriekälteanlagen.