Kältesysteme für Industrieanwendungen
Die Industriekältelösungen von Danfoss bieten hocheffiziente und zuverlässige Kältesysteme, die optimal für Ammoniak und andere natürliche Kältemittel geeignet sind. Die Komponenten von Danfoss sind so konzipiert, dass sie niedrigste Gesamtbetriebskosten bieten und gleichzeitig nahezu keine Ausfallzeiten in Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Lagerhallen und Kühlräumen verursachen.
Unsere Lösungen wurden entwickelt, um perfekte Bedingungen für Lebensmittel in sicheren, temperaturgeregelten Umgebungen zu gewährleisten und gleichzeitig eine verbesserte Lebensmittelsicherheit und weniger Abfall zu ermöglichen. Mit unterstützender Software wie Coolselector©2 möchte Danfoss Auftragnehmern und Systementwicklern die einfache Auswahl erleichtern.
Da bei Danfoss Innovationen die höchste Priorität einnehmen, bieten wir Ihnen immer das Neueste in Sachen Kältetechnik. Wir verfügen über mehr als 80 Jahre an Erfahrungen in der internationalen Kältebranche und können so die passenden Produkte für fortschrittliche und umweltfreundliche Kälteanlagen entwickeln und anbieten. Dank unserer großen Auswahl an Komponenten für Industriekältetechnik kann Danfoss Ihnen alle für ein Projekt notwendigen Ventile liefern, was wiederum die Komplexität verringert und die Projektlieferungen optimiert.
Unser Fachwissen steht Ihnen jederzeit vor Ort zur Verfügung. Kontaktieren Sie für weitere Informationen einfach Ihren Danfoss-Vertreter.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässige Lösungen
Geringe Installations- und Wartungskosten durch flexible Optionen
Hohe Energieeffizienz
Lösungen mit natürlichem Kältemittel
Präzise Temperaturregelung
Einfache Auswahl mit Coolselector©2
Kontinuierliche Entwicklung neuer Produkte, Komponenten und Lösungen durch herausragende Forschung und Entwicklung

Verbesserung der Abtauleistung und Senkung des Energieverbrauchs
Das Abtaumodul ICFD 20 ist ein flüssigkeitsbasiertes Ablassmodul, das in unsere allgemein anerkannte ICF-Ventilstation integriert ist.
Produktprogramm
Unsere Produktpalette für Industriekälte umfasst:
- Komplettes Ventilprogramm inkl. Ventilstationen
- Druck- und Flüssigkeitsstandsonden
- Rohrleitungskomponenten
- Gaswarngeräte
Zeichnungen
Möchten Sie alle 3D-CAD-Zeichnungen für Industriekälte herunterladen?
3D-CAD-Symbole sind auf unserer Website als kostenloser Download verfügbar, um das Konstruieren von Industriekälteanlagen zu vereinfachen.
Alle CAD-Symbole sind den Artikelnummern eindeutig zugeordnet, sodass Sie die Symbole schnell in unserem Online-Produktkatalog finden können.
Sie können alle verfügbaren 3D-CAD-Zeichnungen zur Industriekältetechnik ganz leicht mit der folgenden Zip-Datei herunterladen. Nach dem Entpacken der Datei auf Ihrem Computer können Sie nach einer bestimmten Artikelnummer suchen oder anhand der Dateistruktur navigieren.
Laden Sie alle 3D-CAD-Zeichnungen für Industriekälte herunter.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Chemische und petrochemische IndustrieDie Danfoss-Produkte für die chemische und petrochemische Industrie stehen für ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Sicherheit, eine lange Lebensdauer und eine starke Leistung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }IndustriewärmepumpenDanfoss bietet Komponenten und Fachwissen und unterstützt Sie auf diese Weise bei Entwurf und Entwicklung noch effizienterer und wettbewerbsfähigerer Wärmepumpenanlagen für Industrieanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für BrauereienIn Brauereien ist von der Maische bis zum abgefüllten Getränk eine genaue Regelung unentbehrlich. Danfoss bietet Produkte für alle Anforderungen in Brauereien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die FischereiwirtschaftDanfoss IR verfügt über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner für die internationale fischverarbeitende Industrie aufzutreten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die FleischverarbeitungDanfoss verfügt über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen fleischverarbeitenden Industrie als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kälteanlagen für die MilchwirtschaftWir bei Danfoss verfügen über alle notwendigen Kältelösungen, Erfahrungen und das Fachwissen, um der internationalen Milchwirtschaft als kompetenter und vertrauenswürdiger Partner zur Seite zu stehen.
Support

Ersatzteilsätze und -kataloge für Industriekälte
Wenn Sie eine Komponente aus Ihrer Industriekälteanlage reparieren, ersetzen oder aufrüsten möchten, können Sie ganz einfach das richtige Teil finden, indem Sie den Links zu unserem Produktkatalog unten folgen.
Für einige unserer beliebtesten Produkte wurden die notwendigen Ersatzteile zu Ersatzteilsätzen zusammengefasst, die es Ihnen noch einfacher machen, das richtige Teil zu finden und die Arbeit schnell und korrekt zu erledigen.
Die Ersatzteilsätze sind in 3 Kategorien unterteilt:
- Inspektionssätze – Sie enthalten alle Dichtungen, O-Ringe und Aluminiumringe, die jeweils zu einer Ventilgröße passen
- Reparatursätze – Sie enthalten den Inspektionssatz zusammen mit einer kompletten Stopfbuchse
- Instandsetzungssätze – Sie enthalten alle Teile, die für die Instandsetzung eines Ventils notwendig sind
Alle Sätze enthalten eine leicht verständliche Anleitung und eine Teileliste, in denen Größe und Anzahl der Teile sowie die Einbauposition angeben werden.
Ersatzteilsätze
- ICV (ICS, ICM und ICLX)
- Rohrleitungskomponenten (SVA-S/L, ST/LT/HS, REG/SA, SB, SCA/X, CHV/X, FIA)
- ICF-Ventilstation (Typ 20-40)
- PM (PM, PMC, PML, PMLX, PMFH, PMFL, MRV, MEV)
- Magnetventile (EVRA, EVRAT, EVRS, EVRST, EVM (NC/NO))
- TEA (TEA, TEAT, TEVA, TEAQ)
- Industriekälte: Ersatzteile und Zubehör
Kataloge
- Absperr- und Regelventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Druck- und Temperaturregelventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Schalter und Thermostate – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Flüssigkeitsstandregelventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Ventilstationen – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Rückschlagventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Schmutzfänger – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Magnetventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Sensoren – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Sicherheitsventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Expansionsventile – Produktgruppenkatalog Industriekälte
- Elektronische Regler und Messumformer – Produktgruppenkatalog Industriekälte
Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie gerne bei uns.