Effiziente und zuverlässige Lösungen für Kühlräume, Gastronomie und die Kühlkette
Gewerbekälte umfasst sehr unterschiedliche Anwendungen, die im täglichen Leben von Bedeutung sind. Die Lebensmittelsicherheit in der Milchwirtschaft, fleischverarbeitenden Industrie, im Fischereigewerbe und anderen Lebensmittelbranchen ist abhängig von einer ununterbrochenen und effizienten Kühlkette von der Quelle bis auf den Teller. Das Einhalten einer lückenlosen Kühlkette ist auch in der Pharmaindustrie von entscheidender Bedeutung.
Weitere entscheidende Kriterien sind die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben zur Hygiene und Lebensmittelsicherheit, aber auch Energie- und Kältemittelvorschriften, Wartungs- und Betriebskosten. Diese Faktoren wirken sich auf alle Akteure des Marktes aus, von OEM über Großhändler, Installateure bis hin zu Ladenbesitzern.
Unsere Lösungen sind auf die vielfältigen Anforderungen der Gastronomieanwendungen für Restaurants, Catering, Kantinen usw., des Facheinzelhandels für Metzgereien, Bäckereien usw., der Prozesskühlung in Laboren/der Medizin, in Obst-Reifekammern usw., der Lebensmittelgeschäfte, Tankstellen, Discountgeschäfte und Apotheken abgestimmt.
Unser umfangreiches Portfolio umfasst:
- Verflüssigungssätze: Plug-and-Play-Verflüssigungssätze mit Gehäuse sowie ohne Gehäuse für den Innenbereich sorgen für eine hohe Energieeffizienz, Betriebssicherheit und Lebensmittelsicherheit sowie für einen geräuscharmen Betrieb. Sie sind einfach zu installieren und zu warten und nutzen Kältemittel mit geringem Treibhauspotenzial
- Verdichter: Scrollverdichter mit konstanter und variabler Drehzahl und Hubkolbenverdichter für hocheffiziente Motoren von ½ bis fast 20 kW
- VLT®-Frequenzumrichter: ein umfangreiches Portfolio an Frequenzumrichtern für Kälteverdichter und Lüfter
- Wärmeübertrager: Microchannel-Wärmeübertrager (MCHE) für eine Reduktion der Kältemittelfüllmenge und eine optimierte Wärmeübertragung im Verflüssiger
- Regler, Fühler und Ventile: ein umfangreiches Sortiment zur Überwachung und Optimierung von Betrieb und Temperaturen
- Systemschutzvorrichtungen: z. B. Filtertrockner, Rückschlagventile, Kugelabsperrventile, um die Funktion des Systems zu gewährleisten
Die Lieferung aller Produkte erfolgt mit einer technischen Online-Dokumentation einschließlich Zulassungen und Zertifikaten für jeden Markt. Schulungsprogramme sind in Danfoss Learning verfügbar. Für die Produktauswahl wählen Sie bitte Coolselector®2 und Hexact.
Funktionen und Vorteile
Zuverlässige und robuste Lösungen zur Erhaltung der Kühlkette und zum Schutz verderblicher Güter in verschiedenen Klimazonen
Verschiedene Technologie- und Kältemitteloptionen zur Maximierung der Effizienz, von den Anlagen- bis hin zu den Wartungskosten
Einzigartige Anwendungskompetenz und Anwendungsentwicklungszentren zur Verkürzung der Entwicklungszeiten
Kompakte und geräuscharme Lösungen für den Einsatz auch in Wohngebieten
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gewerbliche CO₂-KältetechnikMit CO₂-Kältetechnik sind Sie der Gesetzgebung einen Schritt voraus und profitieren von einer nachhaltigen und energieeffizienten Kühlung. Wir können Sie durch unsere jahrzehntelange Erfahrung mit innovativen Lösungen für die gesamte Kühlkette unterstützen. Mit uns gelingt Ihnen der Übergang zu natürlichen Kältemitteln zuverlässig und unkompliziert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Gewerbliche EismaschinenDanfoss bietet eine große Auswahl an Komponenten für gewerbliche Eismaschinen an. Hier finden Sie Verdichter, Ventile, elektronische Regler usw. für Eismaschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Industrie-EismaschinenBenötigen Sie Produkte für industrielle Eismaschinen? Danfoss ist Ihr kompetenter Partner. Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für industrielle Eismaschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kältetechnik für Lkw, Auflieger und LieferwagenDanfoss ist ein weltweit führender Anbieter von kältetechnischen Produkten für Auflieger, Lkw und Lieferwagen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie, warum Sie sich für unsere energieeffizienten Lösungen entscheiden sollten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kleinere SupermärkteMinimarkt-Lösungen von Danfoss werden an die speziellen Anforderungen der Kältetechnik für den Lebensmitteleinzelhandel in Minimärkten angepasst.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Klimatechnik für Busse und ZügeDanfoss liefert energieeffiziente Komponenten für Klimaanlagen in Bussen und Zügen. Besuchen Sie uns hier – und erfahren Sie mehr über mobile Klimaanlagen für Fahrzeuge.
Lernen

Schulungsprogramm für Kühlräume
Erfahren Sie mit unserem Online-Schulungsprogramm, wie Sie mit Kühlraumlösungen eine bessere Lebensmittelkonservierung erreichen können.
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.