Kompletteinheit für Schaltschrankkühlung
Anwendungsbeschreibung
Präzise geregelte Klimatechnik zum Kühlen der Elektronik für IT- und Elektroniksysteme in Rechenzentren, in der Telekommunikation und in der Fertigungsindustrie.
Die schlanken Einheiten können neben Gebäuden positioniert oder an deren Wänden montiert werden, z. B. in Kästen für GSM-Mobilfunknetzeinrichtungen oder innerhalb von Industrieanlagen, in denen empfindliche elektronische Schalttafeln gekühlt werden müssen.
Solche Kühleinheiten müssen zuverlässig arbeiten, entweder kontinuierlich oder periodisch. Außerdem müssen sie sowohl im Verdichter- als auch im freien Kühlmodus für Kühlung sorgen. Die Aufrechterhaltung einer stabilen Temperatur- und Feuchtigkeitsregelung ist in diesen Anwendungen eine der wichtigsten Herausforderungen, da sie in Umgebungen eingesetzt werden, in denen es im Laufe des Tages häufig zu Schwankungen der Umgebungstemperatur kommt.
Warum sollte man die drehzahlgeregelten Verdichter von Danfoss für eine präzise Regelung wählen?
Durch den Einsatz der drehzahlgeregelten Verdichterlösungen von Danfoss können bedeutende Energieeinsparungen im Vergleich zu herkömmlichen On/Off-Verdichtern oder mechanisch geregelten Technologien erzielt werden.
Darüber hinaus passt sich diese drehzahlgeregelte Verdichterlösung stufenlos und schnell an den Kühlbedarf an und ermöglicht eine präzise Temperaturregelung. Dies verringert die Betriebskosten und erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer des Kühlsystems.
Von welchen anderen Vorteilen profitieren Ihre Kunden, wenn sie sich für die drehzahlgeregelten Verdichter von Danfoss entscheiden?
- Saisonale Effizienz bedeutet nicht nur, dass täglich Energie gespart wird, sondern auch eine allgemeine Verbesserung im Laufe eines Jahres.
- Eine stabile und präzise Temperaturregelung bietet mehr Komfort für das Personal und eine höhere Zuverlässigkeit der gekühlten Geräte
- Die Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Kühllasten, insbesondere bei Freikühlung, führt zu zusätzlichen Energieeinsparungen
- Geringerer Anlaufstrom kann Ihre Stromkosten senken
- Eine bessere Kontrolle der statischen Elektrizität durch eine präzisere Feuchteregelung ist ein zusätzlicher Vorteil für sensible Anwendungen
Die wichtigsten Vorteile für Kunden
- Mehr als 30 % Energieeinsparung im Vergleich zu einer Einheit mit On/Off-Technologie
Weitere Vorteile
- Innovation und Entwicklung neuer Technologien möglich
- Höherer Marktanteil durch innovativere Produkte
- Höheres Potential für Expansion und Wachstum.
Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Drehzahlgeregelte Scrollverdichter - VSHDrehzahlgeregelte Scrollverdichter von Danfoss für Anwendungen der Klimatechnik im gewerblich genutzten Bereich und die Prozesskühlung. R410A, einzelne Geräte. VSH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der ersten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS302. VZH: Drehzahlgeregelte Scrollverdichter der zweiten Generation für Gewerbeanwendungen mit Frequenzumrichter CDS303. VRJ: Erste drehzahlgeregelte Scrollverdichter der Oberklasse mit Frequenzumrichter CDS801.
Dokumente
Typ | Name | Sprache | Gültig für | Aktualisiert | Download | Dateityp |
---|---|---|---|---|---|---|
Broschüre | Brochure Danfoss Inverter Scrolls VZH series - EN | Englisch | Mehrfach | 21 Aug., 2020 | 1.4 MB |
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Kühlung für RechenzentrenEin weltweit führendes Unternehmen für Funktechnik entscheidet sich für drei 1.400 Tonnen schwere Kaltwassersätze mit 21 Danfoss Turbocor® Verdichtern, um so die Effizienz zu verbessern und die Kosten zu senken.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.