Die aktuellen Entwicklungen und Installationen werden durch Klimaschutzvorschriften, neue Anforderungen an die Energieeffizienz, höhere Komfortansprüche, die Zuverlässigkeit der Kühlkette und den Druck, die Gesamtbetriebskosten zu senken, in einem wettbewerbsorientierten Markt vorangetrieben. Mit Danfoss haben Kälte-Klima-Profis, wie Seriengerätehersteller, Anlagenbauer oder Großhändler, Zugang zu der breitesten Produktpalette an benutzerfreundlichen Lösungen, die auf dem Markt erhältlich sind. Unsere Lösungen eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und ermöglichen temperaturgeregelte Umgebungen mit nahezu keinen Ausfallzeiten. Mit Hilfe intelligenter Funktionen wird automatisch vor möglichen Ausfällen gewarnt und sichergestellt, dass routinemäßige Wartungsarbeiten rechtzeitig erfolgen. Zu unseren innovativen und beliebten Technologien gehören Turbocor-Verdichter, Scrollverdichter mit IDV-Technologie, Optyma-Verflüssigungssätze, Microchannel- und Mikro-Plattenwärmetauscher, ETS Colibri-Expansionsventile, TU/T2-Ventile und EVR-Magnetventile. Frequenzumrichter zur intelligenten Steuerung und einfachen Integration von Lüftern und Verdichtern in das Gebäudemanagement rundet das Angebot ab.