Traktoren
Landwirte und Lohnunternehmer benötigen Traktoren, die schneller, präziser und einfach zu bedienen sind, um ihre Gewinne zu maximieren und ein nachhaltiges Geschäft zu erhalten. Um dies zu erreichen, hat es sich gezeigt, dass die automatische Lenkung die Ernteerträge um 6% gegenüber der herkömmlichen Lenkung erhöht.
Danfoss bietet nicht nur elektrohydraulische Lenkeinheiten für die automatische Steuerung, sondern auch fortschrittliche Lösungen für die Hubwerksregelung, Ventile, Pumpen und Anzeigen, die den Anforderungen eines modernen Traktors entsprechen.
Unsere breite Palette an Sensoren unterstützt die Überwachung des Zustands der Traktorbremsen, des Filters und der Ölvorratsbehälter und liefert Rückmeldungen an das Lüfterantriebssystem, die Hubwerksregelung und das Leistungsmanagementsystem.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DP700-SerieDP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AbgasrückführungDie Rückführung von Abgasen verringert Emissionen und hilft Ihnen, die Tier-IV-Vorschriften zu erfüllen. Temperaturfühler von Danfoss helfen Ihrem System, schnell auf Temperaturschwankungen zu reagieren. Sie sind für einen großen Temperaturbereich geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremsleuchteBremsleuchten haben eine wichtige Funktion, da sie den Fahrer im Fahrzeug dahinter warnen, dass ein Fahrzeug langsamer wird. Geländefahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen fahren, müssen mit einer Bremslichtanlage gemäß der Straßenverkehrsordnung ausgestattet sein.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CVT/APS-GetriebeCVT („Continuously Variable Transmission“) – ein stufenloses Getriebe – ist ein Automatikgetriebe für landwirtschaftliche Anwendungen. APS („Automatic Power Shift“) – automatische Lastschaltung im Bauwesen und bei der Materialhandhabung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydrauliköl-BehälterDanfoss bietet Temperaturfühler an, die dazu beitragen, die optimale Temperatur im Hydrauliköl-Behälter während der Energieumwandlung und der Übertragungsprozesse aufrechtzuerhalten. Dadurch verringern sich Ausfallzeiten und Systemverschleiß.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensoren für die KupplungssteuerungWenn Danfoss Druckmessumformer am Regelventil der Kupplung montiert sind, tragen sie zu einer Senkung des Energieverbrauchs und der Verbesserung der Traktorleistung bei.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }HubwerksregelungBei einer Partnerschaft mit Danfoss erhalten Sie Hubwerksregelungslösungen, die sich problemlos in Ihr Produktionskonzept integrieren lassen – so werden Ihre Maschinen noch wettbewerbsfähiger und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LüfterantriebOptimieren Sie Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Der RDM von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick SteeringDie Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
Fallstudien
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aktive DämpfungGemeinsam mit unseren Kunden haben wir anlässlich der Entwicklung unserer neuen Generation aktiver Dämpfungssysteme für die Hubwerksregelung ein neues Verfahren zur Quantifizierung des Komforts entwickelt.