Flex-Steer
Die ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen Flex-Steer™ von Danfoss ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Ersetzen Sie die herkömmliche Lenksäule durch kleinere Lenksystem-Eingangsgeräte, wie zum Beispiel ein Joystick oder ein Mini-Lenkrad.
Erschließen Sie sich neue Sichtweisen
Eine ausfallsichere Lenkung ist eine entscheidende Voraussetzung bei mobilen Arbeitsmaschinen. Mit uns können Sie diese Voraussetzung einfach erfüllen, da wir Sicherheitsfunktionen in das Design unseres intelligenten Lenk-Subsystems integriert haben. Die Steer-by-Wire-Technologie ermöglicht es Ihnen, Bedienerstationen neu zu denken. Genießen Sie höhere Gestaltungsfreiheit für Fahrerkabine und Fahrzeug. Das Flex-Steer™-Subsystem wurde für viele verschiedene Applikationen, sowohl für neue Fahrzeuge als auch für bestehende Märkte, entwickelt. Die Flex-Steer™ Steer-by-Wire-Technologie ermöglicht außerdem flexible Bedienerstationen, wie etwa bei Verdichtern zur Asphaltverdichtung, bei denen sich die Arbeitsstation um 180° drehen lässt.
Flex-Steer™ wandelt die Eingaben der Bedienperson in optimierte Kommandosignale um; diese Funktion lässt sich an den jeweiligen Erfahrungsstand des Bedieners anpassen. Jeder Fahrer kann so mit einem Höchstmaß an Produktivität arbeiten. Unerfahrene Bediener tendieren dazu, den Joystick zu schnell und zu stark zu bewegen. Bei konventionellen Reglern kann dies zu einer Blockade oder zu einem unkontrollierten, nicht produktiven Maschinenverhalten führen. In unseren globalen Anwendungsentwicklungszentren können Sie zusammen mit Ingenieuren Steer-by-Wire-Regler entwickeln. Diese wandeln die Eingaben von unerfahrenen Bedienern in die richtigen Befehlssignale um. So führen sogar zu schnelle oder zu weite Lenkbewegungen zu reibungslosen, produktiveren Ergebnissen.
Vorteile Flex-Steer™
OEM
- Drehbarer Fahrersitz
- Neue Kabinengestaltung und -position
- Neupositionierung von Komponenten
- Optimierte Installation
- Verkürzte Vorlaufzeiten
Bediener
- Geringere Belastung des Bedieners
- Verbesserte Sichtbarkeit
- Erhöhte Produktivität
- Bessere Handhabung und Steuerung
- Geringere Geräuschpegel in der Fahrerkabine
Fahrgefühl zur Straße ohne mechanische Verbindung
Durch das Fehlen der Lenksäule kommt es zu einem Verlust des Kontakts zur Straße. Dies hat oft starken Einfluss auf die Richtungswahl des Fahrers. Diese wird nun durch eine Feedback-Betätigung nachgebildet. Dank unseres modularen Produktaufbaus erhalten Sie ein skalierbares System, das sich in eine große Bandbreite an Anwendungen integrieren lässt. Die ausfallsichere Steer-by-Wire-Technologie erleichtert auch das Sicherheitszulassungsverfahren. Alle sicheren elektrohydraulischen Lenksysteme von Danfoss verfügen über ein funktionales Sicherheitszertifikat. Das bedeutet, dass Ihr Fahrzeug schneller auf dem Markt eingeführt werden kann. Dort kann es sich erfolgreich behaupten und die Arbeiten ausführen, für die es entwickelt wurde.

Umfassende Lenksystem-Lösungen
Ein umfassender Überblick über die Lenk-Subsystem-Lösungen von Danfoss mit aufschlussreichen Einblicken in Schlüsselanwendungen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Joystick-LenkungDanfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick SteeringDie Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Tools und Apps

Wissenszentrum für die elektrohydraulische Lenkung
Eine Reihe von Informationen und Tools, die Sie bei Design und Konfiguration Ihres elektrohydraulischen Lenksystems mit Danfoss unterstützen.