Quick Steering
Die Bedienung mobiler Arbeitsmaschinen (wie beispielsweise Traktoren, Radlader oder Teleskoplader) erfordert die Möglichkeit, auch während des Arbeitens präzise Lenkvorgänge
ausführen zu können.
Feinabstimmung der Lenkperformance
Die Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
Zusammen mit dem digitalen Aktuator PVED-CLS und dem SASA-Lenksensor ermöglichen Ihnen Danfoss OSPE oder EHi-Lenkventile die Feinabstimmung Ihrer Lenkperformance. Die PVED-CLS Betätigung enthält eine Lenkungssoftware, die für Maschinen optimiert wurde, die in der Landwirtschaft und im Bauwesen eingesetzt werden, während der SASA-Lenksensor zur Feststellung der absoluten Position und der Geschwindigkeit des Lenkrads dient.
Mithilfe dieses Systems können Sie die Lenkradumdrehungen einstellen, um die Lenkperformance auf spezielle Arbeitsanforderungen oder Fahrverhältnisse auf der Straße anzupassen: zwei Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag für Präzision beim Fahren mit hoher Geschwindigkeit und sieben Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag für präzise Manövrierbarkeit bei Stillstand oder geringer Geschwindigkeit.
Es ist auch möglich, die Lenkübersetzung in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch anzupassen. Das Ergebnis ist eine kompromisslose Lösung, die nicht nur eine zusätzliche Flexibilität beim Design des Fahrzeugsystems ermöglicht, sondern auch zur Verringerung der arbeitsbedingten Belastung und somit zur Verbesserung der Produktivität des Bedieners beiträgt.
Merkmale und Vorteile
OEM
- Komplette Systemlösung
- Verringerte Gestaltungskomplexität
- Vorprogrammierte Lenkeinstellungen
Bediener
- Erhöhte Produktivität
- Verbesserter Komfort
- Nahtloser und reibungsloser Übergang bei der Änderung der Fahrzeuggeschwindigkeit

Umfassende Lenksystem-Lösungen
Ein umfassender Überblick über die Lenk-Subsystem-Lösungen von Danfoss mit aufschlussreichen Einblicken in Schlüsselanwendungen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Joystick-LenkungDanfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit und höhere Leistung der Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireUnsere ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Diese kann anschließend durch kleinere, präzise Lenkmechanismen wie einen Joystick oder ein Mini-Lenkrad ersetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Tools und Apps

Wissenszentrum für die elektrohydraulische Lenkung
Eine Reihe von Informationen und Tools, die Sie bei Design und Konfiguration Ihres elektrohydraulischen Lenksystems mit Danfoss unterstützen.
Produktprogramm