Joystick-Lenkung
Bei Arbeiten im Gelände (beispielsweise beim Straßenbau, bei der Ernte oder beim Heben von Lasten mittels eines Krans),
muss zudem ein uneingeschränktes Sichtfeld gewährleistet sein, damit die jeweiligen Aufgaben effizient und gefahrlos erledigt werden können. Das Lenken mithilfe eines Joysticks ist hierbei eine Option, um das Sichtfeld des Bedieners nicht unnötig einzuschränken.
Hervorragende Steuerbarkeit der Maschine
Da sie das Sichtfeld des Bedieners nicht unnötig einschränkt und die Präzision erhöht, wird die Joystick-Lenkung zunehmend beliebter. Sie sorgt für einen höheren Komfort im Führerhaus. Danfoss behält dank fortschrittlicher elektrohydraulischer Joystick-Lenkungslösungen weiterhin die Vorreiterrolle. Diese bieten Ihnen flexible Gestaltungsmöglichkeit und Ihren Kunden eine bessere Steuerbarkeit der Maschinen und eine höhere Leistung.
Durch das Entfernen der Lenksäule können Sie Ihr Führerhaus besser und flexibel gestalten. Sie können einen einzelnen Joystick für die Lenkung einbauen, oder zwei Joysticks, einen dann für die Lenkung und den zweiten für verschiedene Arbeitsfunktionen. Dadurch können die Bediener die Maschine vollständig mit ihren Händen und Fingern steuern. Joysticks erleichtern dem Bediener die Handhabe, verringern seine Belastung, vergrößern sein Sichtfeld und verbessern dadurch die Kontrolle über die Maschine.
In den Danfoss Application Development Centers können Sie zusammen mit uns die richtige Joystick-Lenkungslösung für Ihre Maschinen entwickeln, testen und umsetzen. Unsere Joystick-Familie JS1-H für Arbeitsmaschinen umfasst ein breites Spektrum ergonomisch gestalteter, modularer Komponenten. Sie sind mit der PLUS+1® Entwicklungsplattform vollständig kompatibel. Die PLUS+1®-Konformität bietet Ihnen eine unkomplizierte Lösung.

Umfassende Lenksystem-Lösungen
Ein umfassender Überblick über die Lenk-Subsystem-Lösungen von Danfoss mit aufschlussreichen Einblicken in Schlüsselanwendungen.
Verwandte Produkte





Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Quick SteeringDie Möglichkeit, die Lenkübersetzung einer Maschine anzupassen, stellt für den Bediener eine höhere Präzision sicher, wobei er gleichzeitig die volle Kontrolle behält. Bei Danfoss nennen wir diese dynamische Anpassung der Lenkübersetzung „Quick Steering“.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Steer-by-WireUnsere ausfallsicheren Steer-by-Wire-Lösungen ermöglichen es Ihnen, die Lenksäule zu entfernen. Diese kann anschließend durch kleinere, präzise Lenkmechanismen wie einen Joystick oder ein Mini-Lenkrad ersetzt werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.