Präzise Steuerung Ihrer Feldspritze
Ob Anhängespritze oder selbstfahrende Feldspritze, der Bedarf an präziser Überwachung und Steuerung ist hoch, um Nährstoffe und Schutzmittel effizient einzusetzen und so die Ernteerträge zu steigern und die Kosten zu minimieren. Danfoss Drucksensoren sind eine wichtige Komponente in einer Feldspritze. Sowohl für die präzise Dosierung der Flüssigkeit als auch für die selbstfahrende Spritze sind unsere Drucksensoren eine wichtige Komponente in unserer hochmodernen 1-Pumpen-4-Motor-Antriebslösung. Mit den elektrohydraulischen Lenkungsprodukten für die Allradlenkung und automatische Steuerung ist Danfoss der weltweit führende Anbieter von Systemen und Komponenten, die eine präzise Steuerung Ihrer Feldspritze gewährleisten.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EV224B – Magnetventile 2/2 Wege, servogesteuert, für HochdruckEV224B ist ein indirekt servogesteuertes 2/2-Wege Hochdruck-Magnetventil mit Betriebsdruck bis 40 bar, Mediumtemperatur bis 60 °C und in NC- und NO-Ausführungen lieferbar.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AbgasrückführungDie Rückführung von Abgasen verringert Emissionen und hilft Ihnen, die Tier-IV-Vorschriften zu erfüllen. Temperaturfühler von Danfoss helfen Ihrem System, schnell auf Temperaturschwankungen zu reagieren. Sie sind für einen großen Temperaturbereich geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremsleuchteBremsleuchten haben eine wichtige Funktion, da sie den Fahrer im Fahrzeug dahinter warnen, dass ein Fahrzeug langsamer wird. Geländefahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen fahren, müssen mit einer Bremslichtanlage gemäß der Straßenverkehrsordnung ausgestattet sein.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydrauliköl-BehälterDanfoss bietet Temperaturfühler an, die dazu beitragen, die optimale Temperatur im Hydrauliköl-Behälter während der Energieumwandlung und der Übertragungsprozesse aufrechtzuerhalten. Dadurch verringern sich Ausfallzeiten und Systemverschleiß.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Hydraulisches KühlsystemEine zuverlässige Kühlung ist unerlässlich, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb jedes Hydrauliksystems zu gewährleisten. Mit einem Temperaturfühler von Danfoss können Sie die Temperatur des Hydrauliköls regeln, wodurch Ausfallzeiten und Anlagenverschleiß reduziert werden.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Landwirtschaftliches DosiersystemLandwirtschaftliche Dosiersysteme müssen den Druck und die ausgebrachte Düngermenge über im Kreislauf montierte Druckmessumformer und Magnetventile überwachen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AllradlenkungDie Allradlenkung zeigt beispielhaft die Vorreiterrolle von Danfoss im Hinblick auf die Vielseitigkeit von Maschinen. Dies unterstützt Kunden dabei, das volle Potenzial ihrer Geräte auszunutzen. Mit einem elektrohydraulischen Lenksystem können Bediener die den Lenkmodus manuell anpassen und so die Maschinenleistung optimal auf die jeweilige Aufgabe abstimmen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Auto-Guide LenksystemeUm auf dem modernen Markt für landwirtschaftliche Maschinen wettbewerbsfähig zu bleiben, bieten Originalhersteller heute satellitengestützte, automatisierte Lenkungssysteme an.