Die Leistung, die Sie erwarten
Für Straßenbauunternehmen, die eine Arbeit zu einem vereinbarten Termin fertigstellen müssen, ist der Zeitfaktor von entscheidender Bedeutung. Daher sind sie abhängig von zuverlässigen, sicheren und leistungsstarken Maschinen, die den Boden räumen, verdichten und nivellieren und die Schichten für eine dauerhafte, wetterfeste Straße aufbauen können. Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Wenn Sie Maschinen für den Straßenbau herstellen, werden Sie feststellen, dass Danfoss ein starker Partner ist. Wir analysieren die Anforderungen an Getriebe, Lenkung und Arbeitsfunktionen Ihrer Maschine und entwerfen dann ein Gesamtkonzept für Ihr Fahrzeug, das alle Anforderungen berücksichtigt – das Manövrieren in unebenem Gelände ebenso wie den Materialtransport von einem Standort zum anderen.
Da die Bediener während einer Arbeitsschicht häufig zwischen verschiedenen Maschinen wechseln, ist eine intuitive und ergonomische Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) unabdingbar. Hier bieten die Danfoss PLUS+1®-Steuerungen herausragende Leistung. Durch das effiziente, nahtlose Zusammenspiel aller Hydraulik-Subsysteme an der Maschine steuert die intelligente PLUS+1®-Software die Maschinenabläufe perfekt.
Unsere H1-Pumpen und -Motoren, die modularen PVG-Ventile, Lüfterantriebe und Lenksysteme bieten die Leistung, die Sie erwarten – Tag für Tag.
Es ist sogar möglich, einen kompletten Maschinenpark aus der Ferne zu überwachen, zu verwalten und zu aktualisieren. Danfoss Telematics Solutions sorgen dafür, dass Sie vernetzt bleiben.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1® Telematik-GatewaysAlle Konnektivitätslösungen von Danfoss lassen sich mit unserer Maschinenmonitoring-Plattform PLUS+1® Connect und unserem Portfolio an CS-Telematik-Hardware schnell und einfach in Ihr tägliches Flottenmanagement integrieren.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadladerlösungenEine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Kontakt
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.