Hydraulikleistungsmanagement
Heutzutage wird von Herstellern erwartet, dass sie mit immer weniger Ressourcen maximale Produktivität erzielen. Danfoss entwickelt vor diesem Hintergrund intelligentere Leistungssteuerungssysteme für hydraulische Komponenten und Dieselmotoren. Wie zum Beispiel die Danfoss Best Point Control (BPC) Software.
Diese einzigartige Lösung passt die Betriebsparameter der wichtigsten Komponenten des Antriebsstrangs – darunter Dieselmotor, hydrostatisches Getriebe, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotoren – kontinuierlich und höchst effizient an die jeweiligen Gegebenheiten an. Dadurch wird ein intelligenterer, effizienterer Betrieb ermöglicht.
Das BPC-System erkennt die für die aktuellen Bedingungen jeweils benötigte Leistung und passt bei Betätigung des Gaspedals die Motordrehzahl und das hydrostatische Getriebe sofort an, um die optimalen Effizienzpunkte zu erreichen. Dabei werden Motordrehzahl und hydrostatisches Getriebe im Betrieb permanent vom System überwacht. Von dem automatischen Leistungsmanagement profitiert auch der Fahrer, da der Motor leiser läuft, weniger Emissionen ausgestoßen werden, die Maschine stabiler ist und die Geschwindigkeit beim Bergabfahren besser gesteuert werden kann.
Unter Testbedingungen im Danfoss Anwendungsentwicklungszentrum konnten wir mit dem BPC-System eine Kraftstoffersparnis von 40 % erreichen. In der Praxis haben uns Kunden von bis zu 25 % weniger Kraftstoffverbrauch berichtet. Steile Bergan- oder Bergabpassagen, schwere Lasten oder präzise Operationen – BPC steuert höchst intelligent die Leistung des Antriebsstrangs und reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch, sorgt für eine reibungslose Kraftübertragung und erhöht die Sicherheit.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-JoysticksEine komplette Auswahl von robusten, modularen und PLUS+1-Compliant Joystick-Familien als Teil von intelligenten Lösungen für mobile Maschinen in rauen Umgebungsbedingungen. Nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und ergonomische Konzepte zur effektiven und komfortablen Steuerung von mobilen Offroad-Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-FußpedaleUnsere PLUS+1® integrierten Fußpedale bieten eine robuste Lösung für die Bedienung von Fahrzeugen in anspruchsvollen Umgebungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Serien DM1000 und DM1200Unsere Displays bieten rund um die Uhr hervorragende Lesbarkeit. Das hilft, die Produktivität und das Informationsniveau aufrechtzuerhalten.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Automotive FahrantriebslösungenAutomotive Fahrantriebe erhöhen unabhängig von der Kompetenz des Fahrers die Steuerbarkeit der Maschine.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bibliothek für Antriebe (PAL)Die Danfoss Bibliothek für Antriebe (PAL) ist eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken für Antriebsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremsenSchwerere Fahrzeuge. Kleinere Motoren. Strengere Vorschriften bzgl. des Anhaltewegs. All dies stellt die Bremssysteme schwerer Maschinen vor große Herausforderungen – die jedoch von unseren Danfoss-Lösungen überwunden werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Duale AntriebeDie Maschinen von heute arbeiten dank der Fortschritte bei den Getrieben, Pumpen und Motoren effizienter und produktiver. Und Danfoss ist einer der Pioniere, wenn es um die Perfektionierung von Raupenantriebslösungen geht, die alle Vorzüge zusammenbringen: hochpräzise Gerätesteuerungsfunktionen, weniger körperliche Belastungen für den Bediener und mehr Produktivität.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.