Automotive Fahrantriebe
Automotive Steuerungsfunktionen sind aufgrund der von Danfoss gesammelten Erfahrungen und dank unseres umfangreichen Portfolios im Bereich der Antriebslösungen jetzt auch im offenen Gelände einsetzbar.
Erhöhen Sie die Steuerbarkeit
Automotive Fahrantriebe erhöhen unabhängig von der Kompetenz des Fahrers die Steuerbarkeit der Maschine. Das kann insbesondere bei Off-Highway-Fahrzeugen eine Rolle spielen, die im anspruchsvollen oder unebenen Gelände zum Einsatz kommen.
Danfoss bietet ein umfassendes Portfolio an Antriebssystemen, mit denen die Funktionalität der Automatikgetriebe Ihrer Maschinen erweitert werden kann. Dadurch lassen sich Off-Highway-Fahrzeuge einfacher steuern und bedienen.
Mit der Danfoss-Technologie werden beim Betätigen des Gaspedals Motordrehzahl und das Schluckvolumen der hydrostatischen Pumpe und des Motors automatisch gesteuert. Mit dieser praktischen Funktion können Sie auch die Vielseitigkeit des nicht automotiven und des schleichend automotiven Modus nutzen. Dank der hervorragenden Reaktionsfähigkeit der Maschine fällt die Kompetenz des Maschinenbedieners weniger ins Gewicht, was eine bessere Performance und geringere Kraftstoffkosten zur Folge hat.
Die vorgefertigten, vorprogrammierten Fahrantriebsfunktionen ermöglichen eine schnelle Konfiguration für zahlreiche Anwendungen, sodass sich Ihre Markteinführungszeiten reduzieren. Gleichzeitig wird die Maschinenleistung an Ihre jeweiligen Bedürfnisse angepasst.
Darüber hinaus erhalten Sie von Danfoss ausgeprägte Erfahrung im Bereich Systemanwendungen und technische Unterstützung, damit Sie die automotiven Fahrantriebslösungen auch in Ihren Maschinen erfolgreich implementieren können.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-JoysticksEine komplette Auswahl von robusten, modularen und PLUS+1-Compliant Joystick-Familien als Teil von intelligenten Lösungen für mobile Maschinen in rauen Umgebungsbedingungen. Nahezu unendliche Konfigurationsmöglichkeiten und ergonomische Konzepte zur effektiven und komfortablen Steuerung von mobilen Offroad-Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-FußpedaleUnsere PLUS+1® integrierten Fußpedale bieten eine robuste Lösung für die Bedienung von Fahrzeugen in anspruchsvollen Umgebungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Die Serien DM1000 und DM1200Unsere Displays bieten rund um die Uhr hervorragende Lesbarkeit. Das hilft, die Produktivität und das Informationsniveau aufrechtzuerhalten.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Best Point ControlDiese einzigartige Lösung passt die Betriebsparameter der wichtigsten Komponenten des Antriebsstrangs – darunter Dieselmotor, hydrostatisches Getriebe, Hydraulikpumpe und Hydraulikmotoren – kontinuierlich und höchst effizient an die jeweiligen Gegebenheiten an.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bibliothek für Antriebe (PAL)Die Danfoss Bibliothek für Antriebe (PAL) ist eine umfangreiche Sammlung von Funktionsblöcken für Antriebsanwendungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BremsenSchwerere Fahrzeuge. Kleinere Motoren. Strengere Vorschriften bzgl. des Anhaltewegs. All dies stellt die Bremssysteme schwerer Maschinen vor große Herausforderungen – die jedoch von unseren Danfoss-Lösungen überwunden werden können.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Duale AntriebeDie Maschinen von heute arbeiten dank der Fortschritte bei den Getrieben, Pumpen und Motoren effizienter und produktiver. Und Danfoss ist einer der Pioniere, wenn es um die Perfektionierung von Raupenantriebslösungen geht, die alle Vorzüge zusammenbringen: hochpräzise Gerätesteuerungsfunktionen, weniger körperliche Belastungen für den Bediener und mehr Produktivität.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.