Antriebslösungen

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Lösungen
  • Kontakt

Innovative Lösungen

Innovative Lösungen sind gefragt, wenn es um das Ernten von Nahrungsmitteln geht, um den Aufbau von Infrastruktur oder um die Vernetzung der Technologien, auf die wir alle uns verlassen. Jeder Fortschritt im Bereich der Antriebstechnologie bringt uns diesen Zielen ein Stück näher. Danfoss ist bereit für eine Partnerschaft mit Ihnen, beispielsweise zur Entwicklung und Umsetzung hydrostatischer Antriebslösungen: Diese führen Maschinen mit einer optimierten Manövrierbarkeit, die ihren Bedienern die Arbeit erleichtern und eine besonders lohnende Investition für Ihre Kunden darstellen.

Im Vergleich zu den mechanischen Antriebssystemen bietet die hydraulische Alternative Vorteile im Hinblick auf die Reaktionsschnelligkeit und die sanfte Anpassung von Geschwindigkeit und Drehmoment – so erhalten Sie besonders präzise Steuerungsfunktionen, die Ihre Maschinen auf dem Markt von der Konkurrenz abheben. Danfoss bietet Ihnen vorgefertigte Lösungen, die an Ihre spezifischen Geräte angepasst werden können – alternativ unterstützen wir Sie ebenso gern bei der Entwicklung eines völlig neuen Konzeptes für Ihren individuellen Bedarf.

Einige der gängigsten Lösungen finden Sie in unserer Bibliothek für Antriebe (Propel Application Library, PAL), einer Sammlung aus ca. 80 Software-Funktionsblöcken aus dem Bereich der Antriebsapplikationen. Mit PAL kann sich Ihr Entwicklungsteam auf die Systemkonfiguration und die Feinabstimmung der Lösung auf Ihre jeweiligen Anforderungen konzentrieren, anstatt die Software von Grund auf neu programmieren zu müssen.

Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, etwa im Bereich der folgenden Lösungen

Automotive Fahrantriebe

Best Point Control

Bremsen

Antriebsmodi

Anwendungen mit dualen Antrieben

Traktionskontrolle

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1® Controller ; } else if (isBigColumns) { PLUS+1® Controller } else { PLUS+1® Controller }
    PLUS+1® Controller

    Unsere PLUS+1® Controller sind das Gehirn einer intelligenten Maschinensteuerung. Aufgrund ihres robusten Designs halten diese auch den härtesten Anforderungen stand. Die Programmierung unserer Controller kann mit wenig Aufwand durch unsere einfach zu erlernende PLUS+1® GUIDE Software erledigt werden.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1® Bedien-Interface ; } else if (isBigColumns) { PLUS+1® Bedien-Interface } else { PLUS+1® Bedien-Interface }
    PLUS+1® Bedien-Interface

    Unsere CAN-basierten Mensch-Maschine-Interfaces (HMI) ermöglichen durch die intuitiven Schalter sowie Drehknöpfe eine effiziente Navigation sowie Bedienung von Maschinenfunktionen. Eine Kombination aus ergonomischem, modernem und robustem Design für kompakte Lösungen innerhalb und außerhalb von Kabinen. 

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1®-Fernsteuerungen ; } else if (isBigColumns) { PLUS+1®-Fernsteuerungen } else { PLUS+1®-Fernsteuerungen }
    PLUS+1®-Fernsteuerungen

    Unsere PLUS+1®-Fernsteuerungssender und -empfänger werden verwendet, um eine Vielzahl von Anlagen zu steuern und gleichzeitig den Bediener auf sicherem Abstand zu halten.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1®-Displays; } else if (isBigColumns) { PLUS+1®-Displays } else { PLUS+1®-Displays }
    PLUS+1®-Displays

    Unsere robusten und leistungsstarken PLUS+1® programmierbaren Displays sind für die situative Bedienung von unterschiedlichsten Anwendungen  konzipiert – innerhalb und außerhalb von Kabinen.

Verwandte Lösungen

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.