Rasenpflege

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Sicherer und effizienter Betrieb

Es ist eine niemals endende Aufgabe, das Gras auf Golfplätzen, auf Grünstreifen, in Parks und anderen öffentlichen Grünanlagen gleichmäßig und gut gepflegt zu halten. Rasenpflegemaschinen müssen sich an ihre Umgebung und die Jahreszeit anpassen – und werden je nach Bedarf zu Kehrmaschinen oder Schneefräsen. Bei Danfoss stellen wir hydraulische Lösungen her, um diese Flexibilität zu gewährleisten und für einen sicheren und effizienten Betrieb zu sorgen.

Geringe Umweltbelastungen sind eine der wichtigsten Anforderungen an Maschinen für die Rasenpflege. Die Kraftstoffeffizienz sollte hoch, Lärmbelastung und Luftverschmutzung dagegen gering sein. Für die Fahrer, die viele Stunden am Tag auf dem Fahrersitz verbringen, sind gute Sicht, ergonomische Bedienelemente und einfache Manövrierfähigkeit von großer Bedeutung.

Danfoss-Joysticks und -Displays, geräuscharme Lenkeinheiten und PLUS+1®-Steuerungen sorgen für eine komfortable Fahrt. Unterstützt durch unsere Proportionalventile, Sensoren und Steuerungen sind viele Maschinenfunktionen automatisiert, so dass sich der Bediener auf seine Aufgabe der Grünanlagenpflege konzentrieren kann.

Damit Rasenpflegemaschinen unter jeglichen Bedingungen den ganzen Tag über störungsfrei laufen, sind alle unsere Hydrauliksysteme robust, sicher und wartungsfreundlich. Danfoss-Getriebesysteme, bestehend aus Pumpen und Motoren mittlerer Leistung, bieten kraftvolle Traktion für Arbeiten in steilem und unebenem Gelände – immer in kompakter und platzsparender Bauweise.

Für Unternehmen mit einem umfangreichen Maschinenpark bietet Danfoss Telematics die Möglichkeit, die Leistung und den Wartungsbedarf jeder einzelnen Maschine zu überwachen. Sie können sogar die Steuerungssoftware aus der Ferne aktualisieren. 

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie; } else if (isBigColumns) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie } else { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie }
    Positionssensoren

    Danfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, flexibler Temperaturfühler

    Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller; } else if (isBigColumns) { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller } else { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller }
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1®-E/A-Module; } else if (isBigColumns) { PLUS+1®-E/A-Module } else { PLUS+1®-E/A-Module }
    PLUS+1®-E/A-Module

    Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.