Erfüllt Ihre Leistungsanforderungen
Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor – Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
Alles an diesen Schwerlastbaggern, Kippern, Ladern und Kränen ist hoch belastbar, und das bedeutet einen hohen Kraftstoffverbrauch. Energieeffiziente Hydraulikkomponenten und -systeme sind also sowohl für Maschinenhersteller als auch -fahrer extrem sinnvoll.
Bei Danfoss produzieren wir eine breite Palette von Kolbenpumpen und PVG-Proportionalventilen, um den hohen Förderstromanforderungen großer Industriemaschinen gerecht zu werden. Verbunden und verwaltet durch unsere intelligenten PLUS+1® Steuerungen treiben sie die Arbeitsfunktionen an, die schwere Lasten heben und bewegen. Ergonomische Joysticks erleichtern die Bedienung der Arbeitsfunktionen – alles bei minimaler Geräusch- und Vibrationsentwicklung für maximalen Bedienerkomfort.
Sicherheit und Genauigkeit sind beim Betrieb von Maschinen dieser Größe von größter Bedeutung. Der Bediener kann sich darauf verlassen, dass Danfoss Lenkeinheiten mit Durchflussverstärker alle Befehle schnell und präzise ausführen. H1-Getriebesysteme von Danfoss sorgen für die nötige Traktion und Geschwindigkeit.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }BaumaschinentechnikAuf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Events
Kontakt
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.