Präzise Operationen in der Forstwirtschaft
Raues, abschüssiges Gelände und beengte Arbeitsbedingungen gehören für die Forstwirtschaft zum Alltag. Was die Arbeiter benötigen, sind robuste und zuverlässige Forstmaschinen, die Bäume fällen, entasten und zerteilen, Stämme umschlagen und transportieren und den Waldboden für die Wiederbepflanzung vorbereiten können. Wir bei Danfoss haben die Aufgabe, Sie beim Bau dieser Maschinen zu unterstützen, indem wir intelligente hydraulische Lösungen für präzise und effiziente Forstarbeiten liefern.
Die Anforderungen sind unterschiedlich. Deshalb können Sie sich auf unsere modularen Konzepte verlassen, die Ihnen höchste Flexibilität bei der Lösung verschiedenster forstwirtschaftlicher Herausforderungen bieten. Unsere Lenk-, Antriebs-, Arbeits- und Elektronikkomponenten, die in nahtlos aufeinander abgestimmten Systemen ihre Arbeit leisten, erfüllen Ihre Anforderungen an marktführenden Bedienerkomfort und konkurrenzlose Maschinenproduktivität.
Danfoss ist Ihr Partner für H1-Getriebesysteme, die maximale Manövrierfähigkeit in schwierigem Gelände gewährleisten, und für effiziente Lüfterantriebe, die Ihr System über viele Stunden im harten Betrieb kühl halten. Unsere verstellbaren Pumpen und Motoren ermöglichen während der Arbeiten hochpräzise Maschinenbewegung und -positionierung. Ob auf oder abseits der Straße, unsere Lenkeinheiten sorgen für vollständige, sichere Kontrolle.
Wenn Sie die reaktionsschnellste Mensch-Maschine-Schnittstelle des Marktes suchen, finden Sie diese bei uns. Unsere Hightech-Lösungen wie Pedale, Joysticks, Displays und Sensoren sind auf Präzision ausgelegt und mit der mobilen PLUS+1®-Mobilelektronik perfekt in das übergeordnete Maschinensystem integriert. Mit Danfoss Telematics an Bord ist es darüber hinaus möglich, eine ganze Forstwirtschaftsflotte im Auge zu behalten.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200 milibar Niederdruck-Messumformer für allgemeine IndustrieanwendungenDer milibar Druckmessumformer MBS 9200 ist für den Einsatz in Allzweckanwendungen konzipiert. Er ist für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen sowie für Anwendungen in der Füllstandsmessung konzipiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AntriebslösungenIn Zusammenarbeit mit Ihnen entwickeln und implementieren wir hydrostatische Antriebslösungen, die dem Bediener Maschinen zur Verfügung stellen, die einfacher zu handhaben sind. Wir arbeiten ohne Unterlass daran, Sie dabei zu unterstützen, Ihren Kunden zu lohnenderen Investitionen zu verhelfen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ArbeitsfunktionenUnser Gesamtsystemansatz integriert hochmoderne Danfoss Hard- und -Software, um eine herausragende Arbeitsfunktionskontrolle zu gewährleisten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LenkungAls Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TraktionskontrolleDanfoss hat die Entwicklungsarbeit im Bereich der Traktionskontrolle zu einem elementaren Bestandteil seiner Mission gemacht – der Mission, schon heute die technischen Lösungen von morgen zu bieten.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Kontakt
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.