Umfassende Lüfterantriebslösungen
Maximieren Sie die verfügbare Motorenleistung, senken Sie die Treibstoffkosten und optimieren Sie die Bedienerproduktivität mit unseren Lüfterantriebs-Komplettlösungen.
Optimieren Sie Antriebslösungen für Lüfter mit dem reversierbaren Axialkolbenmotor (Reverse Displacement Motor, RDM) und der neuen Lüfterantriebssteuerung (Fan Drive Control, FDC) der Serie 45. Der RDM von Danfoss ist eine bahnbrechende technologische Innovation. Das Herzstück der neuen Technologie ist ein integriertes Schaltventil, das bei Verwendung mit einer Lüfterantriebsanwendung die Kosten senkt und die Effizienz des Lüfterantriebs steigert. Die FDC der Serie 45 ist in den Baugrößen K2, F und J erhältlich und ist in puncto Gewicht, Verpackung und Servicefreundlichkeit branchenweit führend. Der niedrigere Mindestsystemdruck der Lüfterantriebssteuerung führt zu einer geringeren Mindestgeschwindigkeit des Lüfterrads. Dies erhöht die Effizienz des kompletten Lüfterantriebssystems und bietet Vorteile bei geringen Kühlanforderungen.
Unsere Pumpen und Motoren mit geschlossenem Kreislauf der Produktreihe H1 bieten Lüfterantriebssystemlösungen für Hochleistungsanwendungen. Das variable Fördervolumen der H1-Pumpen ermöglicht die Entkopplung von Lüfter- und Motordrehzahl, sodass eine präzise Regelung der Kühlung durch Optimierung des Lüfterbetriebs möglich ist. Auf diese Weise funktioniert das System optimal bei maximaler Effizienz. Darüber kann die befehlsgesteuerte Neutralstellung eine Lüfterdrehzahl von null ausgeben. Daraus ergeben sich erweiterte Anwendungsmöglichkeiten und mehr Flexibilität. Die Lüfterantriebssteuerung H1 (Fan Drive Control, FDC) ist für den Betrieb mit hoher PS-Leistung optimiert und ermöglicht durch ihre Offendrahterkennung störungsfreie Kühlung für sicheren Fahrzeugbetrieb. PLUS+1® GUIDE-Kompatibilitätsblöcke unterstützen sowohl H1 als auch FDC vollumfänglich. Dies erleichtert die Realisierung eines praxiserprobten und zuverlässigen Lüfterantriebssystems.
Basierend auf Ihren individuellen Anforderungen im Kühlungsbereich der können wir Sie bei der Entwicklung verschiedenster Lüfterantriebssysteme, beispielsweise Traktoren, Mähdrescher und Erntemaschinen, mit offenem oder geschlossenem Kreislauf unterstützen. Bei Danfoss-Konfigurationen sind für präzise und effiziente Steuerung zudem immer PLUS+1®-Mikrocontroller vorgesehen.

So meistern wir Ihre Herausforderungen
Ihre Maschinen können die Welt ein Stück lebenswerter machen – und die Ingenieure von Danfoss stellen gern ihr Systemwissen und ihre Erfahrung zur Verfügung, um die Marktposition Ihrer Produktlösungen zu stärken.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-MC-MikrocontrollerUnsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PLUS+1®-E/A-ModuleErweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Fahrzeugsteuersystems mit unseren CAN-basierten E/A-Modulen. Diese stapelbaren Mikrocontroller-Ergänzungen integrieren neue Steuerungsaufgaben schnell und effizient.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ThermomanagementDoch auch hier kann Danfoss helfen. Dank unserer Komplettlösungen im Bereich der Lüfterantriebe können wir die verfügbare Motorenleistung für Sie maximieren, die Treibstoffkosten senken und die Bedienerproduktivität optimieren.
Kontakt
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.