Krane und Materialumschlag

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen
  • Kontakt

Bestleistung beim Materialumschlag

In Flughäfen, Seehäfen und Lagerhallen wird sehr viel Material umgeschlagen. Viele schwere Aufgaben sind in engen Außen- und Innenräumen auszuführen – und erfordern robuste Maschinen, die sicher, genau und zuverlässig arbeiten. Wir bei Danfoss entwickeln hydraulische Lösungen für optimale Leistung im Materialumschlag.

Schmale Gänge und Laufwege sind kein Hindernis für Gabelstapler mit der richtigen, platzsparenden Bauform. Gleiches gilt für Abfallpressen, Hebebühnen, Teleskoplader und Nutzfahrzeuge, die auf engstem Raum sicher und effizient manövrieren müssen. Aus diesem Grund sind kompakte Lenk- und Arbeitsfunktionssysteme unabdingbar.

Danfoss ist ein professioneller Partner für die Materialhandlingbranche. Von unseren Proportionalventilen, Sensoren und ergonomischen Joysticks bis hin zu unseren intelligenten PLUS+1®-Steuersystemen sind wir auf die Entwicklung integrierter Hydraulikpakete für den Antrieb und die Steuerung kompletter Maschinen spezialisiert. Problemlose Installation und Wartung werden immer bereits in der Konstruktionsphase berücksichtigt.

Wie bei allen Hydrauliksystemen von Danfoss steht der Bedienerkomfort im Vordergrund, insbesondere wenn die gleichzeitige Bedienung und Koordination mehrerer Funktionen erforderlich ist. Der Bediener kann sich darauf verlassen, dass er jederzeit den Überblick über die Leistung und die Fernsteuerungsoptionen hat, wenn er eine Maschinenarbeitsfunktion von außerhalb der Kabine bedient.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie; } else if (isBigColumns) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie } else { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie }
    Positionssensoren

    Danfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, flexibler Temperaturfühler

    Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S – Danfoss } else { DST P92S – Danfoss }
    DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-Anwendungen

    Stellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.

  • if (isSmallPicture) { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller; } else if (isBigColumns) { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller } else { PLUS+1®-MC-Mikrocontroller }
    PLUS+1®-MC-Mikrocontroller

    Unsere leistungsstarken PLUS+1®-Mikrocontroller versorgen jede Schnittstelle eines verteilten Steuersystems mit intelligenten Lösungen. Ebenso effizient sind sie für die selbstständige Kontrolle von kleineren Maschinen.

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Baumaschinentechnik; } else if (isBigColumns) { Baumaschinentechnik } else { Baumaschinentechnik }
    Baumaschinentechnik

    Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Auftragnehmer benötigen Maschinen, die sicher auf engem Raum manövrieren können, aber dennoch leistungsstark genug sind, um die Arbeiten zu erledigen. Danfoss liefert die Komponenten, Software und Steuerungen, die den sicheren, effizienten und effektiven Betrieb Ihrer Maschinen ermöglichen.

  • if (isSmallPicture) { Schwere Maschinen; } else if (isBigColumns) { Schwere Maschinen } else { Schwere Maschinen }
    Schwere Maschinen

    Stellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten  oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.

  • if (isSmallPicture) { Straßenbau ; } else if (isBigColumns) { Straßenbau } else { Straßenbau }
    Straßenbau

    Fortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.

Verwandte Lösungen

Kontakt

Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.