Fahrzeuggesamtsysteme
Auf Baustellen ist Platz begrenzt und überall arbeiten Menschen. Bauunternehmer benötigen leistungsstarke Maschinen, die auf engstem Raum manövrieren und mit maximaler Effizienz und Sicherheit arbeiten können. Danfoss ist ein starker Partner für das gesamte Fahrzeugsystem.
Ob bei den Erdarbeiten, bei der Ausführung der Bauarbeiten oder bei der Herstellung von Außenanlagen eines neuen Gebäudes – Baumaschinen müssen höchste Leistungsansprüche erfüllen. Präzise Manövrierbarkeit und robuste Arbeitsfunktionen sind eine Notwendigkeit – ebenso wie reaktionsschnelle, ergonomische Bedienelemente für den Maschinenbediener.
Wir von Danfoss entwickeln gemeinsam mit Ihnen die beste hydraulische Lösung für Ihr gesamtes System. Mit unserem breiten modularen Angebot und der intelligenten PLUS+1®-Software, -Sensoren und -Steuerungen liefern wir die Getriebe-, Lenk-, Kühl- und Arbeitsfunktionen, die Ihre Maschinen benötigen, um die Arbeit zu erledigen.
Nehm Sie als Beispiel den Ausleger eines Teleskopladers oder einer mobilen Arbeitsbühne. In der Nähe von Gebäuden, wo Menschen auf Gerüsten oder im Hubkorb arbeiten, ist präziser, reibungsloser und sicherer Betrieb unerlässlich. Unsere modularen PVG-Ventile in Kombination mit SIL2-Sensoren und PLUS+1®-Steuerungen sind für diese Art von Herausforderungen ausgelegt.
Die nahtlose Systemintegration ist ein Markenzeichen von Danfoss. Wir können auch Ihre gesamte Flotte mit Danfoss Telematics verbinden – unseren Lösungen für den Fernbetrieb mobiler Baumaschinen.

So meistern wir Ihre Herausforderungen
Ihre Maschinen können die Welt ein Stück lebenswerter machen – und die Ingenieure von Danfoss stellen gern ihr Systemwissen und ihre Erfahrung zur Verfügung, um die Marktposition Ihrer Produktlösungen zu stärken.
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PositionssensorenDanfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 9200 milibar Niederdruck-Messumformer für allgemeine IndustrieanwendungenDer milibar Druckmessumformer MBS 9200 ist für den Einsatz in Allzweckanwendungen konzipiert. Er ist für den Einsatz in allgemeinen Anwendungen sowie für Anwendungen in der Füllstandsmessung konzipiert.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
Verwandte Anwendungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequenzumrichter für Krane im Bergbau und in der MineraliengewinnungFür eine optimierte Leistung von Kranen und Hubwerken bietet Danfoss flexible Steuerstrategien in Kombination mit Energieeffizienz, die strengste Sicherheitsanforderungen erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Krane und MaterialumschlagKrane und andere große Umschlagmaschinen müssen in sehr spezifischen Lastbereichen arbeiten. Danfoss liefert Druckmessumformer, die Lastbegrenzungssysteme mit wichtigen Daten versorgen und so Ihre Ausrüstung, Ihre Last und Ihren Bediener schützen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }RadladerlösungenEine Zusammenarbeit mit uns eröffnet Ihnen ganz neue Wege bei der Entwicklung von Radladerlösungen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Schwere MaschinenStellen Sie sich die größten Herausforderungen im Tagebau, Straßenbau und in der Bauindustrie vor. Aufgaben wie das Durchschneiden von Gestein oder arktischem Permafrost-Boden, das Verdichten von dicken Heißasphalt Schichten oder das Anheben großer, vorgefertigter Wandpaneele. Die Leistungsanforderungen an die Maschinen, die Arbeiten wie diese ausführen, sind enorm. Danfoss entwickelt hydraulische Lösungen mit hohem Förderstrom, um diese Anforderungen zu erfüllen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }StraßenbauFortschrittliche Hydrauliksysteme von Danfoss liefern die Maschinenleistung, die sicherstellt, dass Straßenbauer ihre Termine einhalten können.
Verwandte Lösungen
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }LenkungAls Marktführer für Lenkungen und Lenksystemen stattet Danfoss, von kleinen Rasenmähern bis hin zu großen Dumpern, verschiedenste Maschinen aus.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Übergeordnete MaschinensteuerungUnsere PLUS+1® Plattform bietet Ihnen die benötigten Leistungseigenschaften im Bereich der Software-Anwendungsentwicklung – ohne dass spezielle Programmierfähigkeiten erforderlich wären.
Kontakt
Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.