Landwirtschaft

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Verwandte Anwendungen
  • Verwandte Lösungen
  • Kontakt

Hohe Produktivität

Landwirte benötigen Landmaschinen, die zu jeder Jahreszeit verlässliche, hohe Produktivität liefern. Ob bei der Vorbereitung und Düngung des Bodens oder bei der Ernte und dem Transport von Pflanzen, das Ziel ist immer eine ertragreiche Produktion von sauberen, unbeschädigten Kulturpflanzen. Hydrauliklösungen von Danfoss gewährleisten zu jeder Jahreszeit eine erstklassige Maschinenleistung – und eine komfortable, stressfreie Arbeitsumgebung für die Maschinenbediener.

 

Effiziente, präzise und zuverlässige Feldarbeit

Die Zeitfenster für die Tätigkeiten in der Landwirtschaft sind kurz. Deshalb sind Landwirte auf robuste Maschinen angewiesen, um die Arbeit vor Ort effizient, präzise und zuverlässig zu erledigen, mit all der Sicherheit und dem Komfort, den der Fahrer beim Fahren auf und abseits der Straße erwartet.

Wir bei Danfoss betrachten Maschinenfunktionen nicht isoliert. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir die beste Lösung für Ihr Fahrzeug in seiner Gesamtheit – natürlich auch hinsichtlich möglichst niedriger Gesamtbetriebskosten für die Landwirte und Lohnunternehmer, die sie erwerben.

Die modularen Ventile unseres breiten PVG-Sortiments erleichtern die Auslegung der Maschinenarbeitsfunktionen auf eine bestimmte Aufgabe. Und für eine sichere, reibungslose Fahrt mit präziser Steuerung halten Sie die GPS-Lenkungssysteme und die H1-Getriebesysteme von Danfoss auf Kurs. Unsere Lüfterantriebe sorgen für die intelligente, energieeffiziente Kühlung, die Sie für eine maximale Maschinenverfügbarkeit benötigen.

Durch Sensoren unterstützte intelligente PLUS+1® Steuerungen verbinden alle Teile des Maschinensystems nahtlos miteinander und automatisieren und synchronisieren wichtige Funktionen für Landwirte, die keine Zeit für die zweitbesten Lösungen haben.

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie; } else if (isBigColumns) { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie } else { Positionssensoren für die Off-Highway-Industrie }
    Positionssensoren

    Danfoss setzt neue Standards in funktionaler Sicherheit – mit einem umfassenden Sortiment an hochmodernen Drehwinkelsensoren, Seilzugsensoren und Neigungssensoren. Die Entwicklung jedes dieser drei Sensortypen erfolgte gemäß den Anforderungen an Performance Level d (PL d, EN ISO 13849-1:2015), daher ist das gesamte Portfolio für sicherheitskritische Anwendungen geeignet.

  • if (isSmallPicture) { MBT 3270 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBT 3270 - Danfoss } else { MBT 3270 - Danfoss }
    MBT 3270, flexibler Temperaturfühler

    Der flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

  • if (isSmallPicture) { DST P92S – Danfoss; } else if (isBigColumns) { DST P92S – Danfoss } else { DST P92S – Danfoss }
    DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-Anwendungen

    Stellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.

  • if (isSmallPicture) { DP700-Serie; } else if (isBigColumns) { DP700-Serie } else { DP700-Serie }
    DP700-Serie

    DP700-Serie mit 7,0"-TFT-Farbdisplays. Frei programmierbar mit PLUS+1® GUIDE Vector-Based Screen Editor (VBSE) für schnelle Display-Entwicklung. Erhältlich mit zwei Kameraeingängen.

Verwandte Anwendungen

  • if (isSmallPicture) { Hydrauliksensoren von Danfoss für Abgasrückführung; } else if (isBigColumns) { Hydrauliksensoren von Danfoss für Abgasrückführung } else { Hydrauliksensoren von Danfoss für Abgasrückführung }
    Abgasrückführung

    Die Rückführung von Abgasen verringert Emissionen und hilft Ihnen, die Tier-IV-Vorschriften zu erfüllen. Temperaturfühler von Danfoss helfen Ihrem System, schnell auf Temperaturschwankungen zu reagieren. Sie sind für einen großen Temperaturbereich geeignet.

  • if (isSmallPicture) { Automatisches Nivellieren des Schneidbretts – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Automatisches Nivellieren des Schneidbretts – Danfoss } else { Automatisches Nivellieren des Schneidbretts – Danfoss }
    Automatisches Nivellieren des Schneidbretts

    Ein Danfoss Druckmessumformer, der auf den Ausgleichszylindern für Schneidbretter montiert ist, kann verhindern, dass Geräte Erde und Steine aufnehmen und die Siebanlage beschädigen.

  • if (isSmallPicture) { Ballenwickelung – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Ballenwickelung – Danfoss } else { Ballenwickelung – Danfoss }
    Ballenwickelung

    Beim Pressen und Wickeln eines Heuballens ist es wichtig, den richtigen Druck auszuüben, um sicherzustellen, dass das Futter frisch bleibt. Dies kann durch einen Druckmessumformer von Danfoss erreicht werden, der dank seiner vollverschweißten Bauweise eine hohe Berst- und Überdruckfähigkeit bietet.

  • if (isSmallPicture) { Hydrauliksensoren von Danfoss für Bremsleuchten; } else if (isBigColumns) { Hydrauliksensoren von Danfoss für Bremsleuchten } else { Hydrauliksensoren von Danfoss für Bremsleuchten }
    Bremsleuchte

    Bremsleuchten haben eine wichtige Funktion, da sie den Fahrer im Fahrzeug dahinter warnen, dass ein Fahrzeug langsamer wird. Geländefahrzeuge, die auf öffentlichen Straßen fahren, müssen mit einer Bremslichtanlage gemäß der Straßenverkehrsordnung ausgestattet sein.

  • if (isSmallPicture) { CVT in landwirtschaftlichen Hydraulikanwendungen – Danfoss; } else if (isBigColumns) { CVT in landwirtschaftlichen Hydraulikanwendungen – Danfoss } else { CVT in landwirtschaftlichen Hydraulikanwendungen – Danfoss }
    CVT/APS-Getriebe

    CVT („Continuously Variable Transmission“) – ein stufenloses Getriebe – ist ein Automatikgetriebe für landwirtschaftliche Anwendungen. APS („Automatic Power Shift“) – automatische Lastschaltung im Bauwesen und bei der Materialhandhabung.

  • if (isSmallPicture) { Hydraulisches Kühlsystem – Danfoss; } else if (isBigColumns) { Hydraulisches Kühlsystem – Danfoss } else { Hydraulisches Kühlsystem – Danfoss }
    Hydraulisches Kühlsystem

    Eine zuverlässige Kühlung ist unerlässlich, um den sicheren und zuverlässigen Betrieb jedes Hydrauliksystems zu gewährleisten. Mit einem Temperaturfühler von Danfoss können Sie die Temperatur des Hydrauliköls regeln, wodurch Ausfallzeiten und Anlagenverschleiß reduziert werden.

Verwandte Lösungen

Kontakt

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen wünschen.