• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Ventil für das Wasserkühlungssystem

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Magnetventile zur Gewährleistung der Betriebssicherheit

Die Wasserkühlung für Gesteinsbohrer erfüllt eine wichtige Funktion, da sie den Bohrer und den Bohrkopf kühlt und den Bohrstaub aus dem Bohrloch abtransportiert. Bei Gesteinsbohrmaschinen sind Vibrationen, Wasserschläge und raue Umgebungen kritische Faktoren. Danfoss empfiehlt die Verwendung des Magnetventils EV224B.

Typische Spezifikationen

  • C-Anschluss 15-50 0 – 25 bar
  • Temperaturbereich: -40 – 125 °C
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Ansprechzeit typisch < 1 mS
  • Überdruck: 3 x FS
  • Berstdruck: 10–20 x FS

Funktionen und Vorteile

Leistungsstark

Eingebauter Schutzfilter (Anschluss 15-50)

Sanftes Schließen

Höhere Durchflüsse

Dichtungsmaterial (NBRH)

Anschlüsse G1 / 4 – G4 (DN100)

Hält hohen Differenzdrücken stand (bis 40 bar)

Verwandte Produkte

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.