Kontrolle der Stützfüße
Die Stützfüße dienen dazu, ein Kippen des Fahrzeugs während des Betriebs zu verhindern. Die Verwendung eines Druckmessumformers oder eines elektronischen Druckschalters in Kombination mit der Regelung stellt sicher, dass die Stützfüße richtig ausgefahren oder eingezogen werden.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 50 – 400 bar
- Temperaturbereich: -40 – 125 °C
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Überdruck: 2 – 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
- Schaltpunkt: 50 – 200 bar
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Besondere Vorteile durch den Einsatz eines elektronischen Druckschalters
- Doppelte Funktionalität mit sowohl analogen wie digitalen Ausgängen (MEP 2250)
- Einstellbare Hysterese und Zeitkonstante (MEP 2650)
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }DST P92S-Druckmessumformer für SIL2-AnwendungenStellen Sie die Funktionssicherheit von mobilen Hydraulikmaschinen mit den Druckfühlern DST P92S SIL2 sicher. Wenn die Leistungsstufe d für sichere Arbeitsumgebungen erforderlich ist.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2200, elektronische Druckschalter, DualausgangMEP 2200 und 2250 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2250 verfügt über einen Doppelausgang mit Schaltfunktion und ein analoges Ausgangssignal: absolute Spannung oder 10-90 % ratiometrische Spannung.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, elektronische Druckschalter, EinzelausgangMEP 2600 und 2650 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2650 hat einen Einzelausgang (Schaltausgang) und ist mit kundenspezifischer Hysterese und Zeitkonstante erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.