Traktorleistung durch Kupplungssteuerung verbessern
Die Kupplungssteuerung wird häufig bei modernen High-End-Traktoren eingesetzt. Durch die Verwendung eines Druckmessumformers, der auf dem Kupplungsregelventil montiert ist, werden Schwankungen im Feld automatisch ausgeglichen, die Bewegung der Anbaugeräte gedämpft, Transporthöhe und Arbeitstiefe präzise geregelt, An- und Abbau vereinfacht sowie der Energieverbrauch verringert.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 0 – 200 bar
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Keine Abweichung, da
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.