Rückfahralarm mit elektronischem Schalter aktivieren
Geländegängige Maschinen auf Baustellen müssen andere warnen, wenn sie rückwärts fahren. Auch wenn bei vielen Rückfahrwarnsystemen üblicherweise ein mechanischer Schalter eingesetzt wird, empfiehlt Danfoss die Verwendung eines elektronischen Schalters vom Typ MEP, der in den Hydraulikkreis eingebaut wird, um so den Alarm zu aktivieren.
Bei mechanischen Schaltern treten häufig Probleme auf
- Mechanische Schalter sind oft undicht, was zu Gewährleistungsansprüchen führt
- Die elektrischen Kontakte können ausbrennen und zu Ausfällen führen
- Die allgemeine Genauigkeit liegt bei +/- 5 %
- Der Sollwert kann im Laufe der Zeit abweichen
- Über- und Berstdruckbegrenzung durch bewegliche Teile
Typische Spezifikationen
- Schaltpunktbereich: 5 bar
- Druckbereich: 0 – 80 bar
- Temperaturbereich: -40 – 125 °C
- Genauigkeit: 2 % FS
Funktionen und Vorteile
Elektronische Druckschalter haben eine zu 100 % geschweißte Konstruktion, sodass keine Leckagen auftreten
Elektrische Kontakte brennen nicht aus
Hochgenau – besser als 2 % ist typisch
Keine Sollwertdrift
Über- und Berstdruckvorteil durch vollverschweißte Bauweise
Alle Vorteile aus der „Welt“ der Druckmessumformer in Bezug auf Vibrationsstöße usw.
Zuverlässigeres Rückfahralarmsystem
Geringerer Verschleiß des Schalters durch den Verzicht auf mechanische Teile
Weniger Gewährleistungsansprüche
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2600, elektronische Druckschalter, EinzelausgangMEP 2600 und 2650 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2650 hat einen Einzelausgang (Schaltausgang) und ist mit kundenspezifischer Hysterese und Zeitkonstante erhältlich.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Serie MEP 2200, elektronische Druckschalter, DualausgangMEP 2200 und 2250 sind für den Einsatz in schweren OEM-Anwendungen konzipiert und zeichnen sich durch eine hervorragende Langzeitstabilität ohne Abweichung aus. Der MEP 2250 verfügt über einen Doppelausgang mit Schaltfunktion und ein analoges Ausgangssignal: absolute Spannung oder 10-90 % ratiometrische Spannung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.