Überwachung des Drucks des Hauptregelventils zur Leistungsoptimierung
Um einen optimalen Betrieb beim Heben und Senken des Armes zu garantieren, muss der Druck am Hauptregelventil (MCV) überwacht werden, um die Wirkung auf die Hydraulikpumpe zu erhöhen oder zu verringern. Dies geschieht durch einen am Hauptregelventil montierten Druckmessumformer. So kann der Dieselverbrauch verringert und eine maximale Leistung erreicht werden.
Typische Spezifikationen
- Druckbereich: 0–400 bar
- Genauigkeit: 0,5 % FS
- Ansprechzeit typisch < 1 mS
- Überdruck: 3 x FS
- Berstdruck: 10–20 x FS
Funktionen und Vorteile
Hält aufgrund der vollverschweißten Konstruktion hohen Berst- und Überdrücken stand
Resistent gegenüber Kavitation und Flüssigkeitsschlägen
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Hervorragende EMV-Immunität
Keine Abweichung, da
Medienberührte Teile aus Edelstahl
Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBS 1200 – Druckmessumformer für IndustrieanwendungenDer kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.