• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Hydrostatisches Antriebssystem

  • Übersicht
  • Verwandte Produkte
  • Kontakt

Den richtigen Druck in Ladepumpen sicherstellen

Es ist wichtig, einen niedrigen Druck in der Ladepumpe zu erkennen, damit genügend Flüssigkeit vorhanden ist, um die Pumpen/Motoren zu kühlen und interne Leckagen im System auszugleichen. Die Lösung ist, einen Druckmessumformer zu verwenden, der an den Pumpen montiert ist, welche mit dem Hauptregler verbunden sind. Damit wird sichergestellt, dass der Druck nicht unter das untere Warnniveau fällt.

Typische Spezifikationen

  • Druckbereich: 40 – 80 bar
  • Temperaturbereich: -40 – 125 °C
  • Genauigkeit: 0,5 % FS
  • Überdruck: 3 x FS
  • Berstdruck: 20 x FS

Funktionen und Vorteile

Gute Gesamtgenauigkeit

Hervorragende EMV-Immunität

Großer Arbeitstemperaturbereich

Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit

Breites Spektrum an elektrischen Anschlüssen und Prozessanbindungen

Ausgezeichnete Langzeitstabilität ohne Abweichung

Medienberührte Teile aus Edelstahl

Verwandte Produkte

  • if (isSmallPicture) { MBS 1200-Serie - Danfoss; } else if (isBigColumns) { MBS 1200-Serie - Danfoss } else { MBS 1200-Serie - Danfoss }
    MBS 1200 – Druckmessumformer für Industrieanwendungen

    Der kompakte Druckmessumformer MBS 1200 wurde für den Einsatz in fast allen Industrieanwendungen konstruiert und sorgt auch unter rauen Umgebungsbedingungen für eine zuverlässige Druckmessung.

Kontakt

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.