Ausfallzeiten mit effizienten Temperaturfühlern verringern
Hydraulische Systeme wandeln Energie um und übertragen diese. Bei diesem Prozess geht mechanische und hydraulische Energie verloren und wird in Wärme umgewandelt. Zur Regelung der Temperatur im Tank ist ein MBT 3270 Temperaturfühler am Hauptregler montiert. Dieser garantiert, dass eine optimale Temperatur aufrechterhalten wird, und trägt so zu einer Verringerung der Ausfallzeiten und des Verschleißes bei.
Typische Spezifikationen
- Temperaturbereich: -50 – 150 °C
- Fühler: NTC oder PTC
- Reaktionszeit in Wasser 6 Sek.
Funktionen und Vorteile
Schnelle Reaktion aus Temperaturänderungen
Medienberührte Teile aus Edelstahl oder Messing, geeignet für die meisten Medien
Großer Temperaturbereich
Gute Vibrations- und Stoßfestigkeit
Breites Spektrum an elektrischen und Prozessanschlüssen sowie Einsatzlängen
Gängige Temperaturfühler PT100, PT1000, NTC und PTC
Können auch in Hochdruck-Hydraulik- und Getriebesystemen eingesetzt werden
Verwandte Produkte
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3270, flexibler TemperaturfühlerDer flexible Temperaturfühler MBT 3270 kann in unterschiedlichen industriellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B.: Windkraft, Luftverdichter, Mobilhydraulikanwendungen und Abgasrückführungssysteme.
Kontakt
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns.